(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 无线温度计 A 最高・最低 隔测式双探头 外置天线型
收藏
对比
细节
类似品

无线温度计 A 最高・最低 隔测式双探头 外置天线型

品牌:
亲和测定(SHINWA)
亲和测定(SHINWA)
暂无评价

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

单价(未税):

- -
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
73441
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

6天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

6天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

6天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 温度计(外部传感器型)
防滴・防水功能:
质量(g): 400.000
电源: 主机:4 节 AAA 碱性电池,从机:3 节 AAA 碱性电池
测量温度范围(℃): -40 至 90(从设备) / -50 至 50(主设备)
JAN代码: 4960910734418
材质1: 本体:ABS树脂、硅橡胶
最低温度显示(℃): 0.1
TRUSCO代码: 147-7620
材质2: 液晶屏盖:聚碳酸酯树脂 / 温度传感器:不锈钢

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
【特长】
・您可以接收并检查距主机150m范围内从属单元的当前温度计、最高温度和最低温度。
・简单的按钮操作很容易。
・最多可添加 5 个从属单元。
・您可以使用从属单元测量偏远房屋或仓库的温度,并通过主单元接收和检查。
【材质】
・本体:ABS树脂
・液晶盖:聚碳酸酯树脂、温度传感器:不锈钢
【套装内容】
・主机和子机套装

基本信息

产品类型 温度计(外部传感器型) 测量温度范围(℃) -40 至 90(从设备) / -50 至 50(主设备)
最低温度显示(℃) 0.1 防滴・防水功能
JAN代码 4960910734418 TRUSCO代码 147-7620
质量(g) 400.000 材质1 本体:ABS树脂、硅橡胶
材质2 液晶屏盖:聚碳酸酯树脂 / 温度传感器:不锈钢 电源 主机:4 节 AAA 碱性电池,从机:3 节 AAA 碱性电池
型号
73441
型号数量折扣一般
发货日
6天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空