(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 钢盾 公制精抛光双梅花扳手
  • 钢盾 公制精抛光双梅花扳手
  • 钢盾 公制精抛光双梅花扳手
收藏
对比
细节
类似品

钢盾 公制精抛光双梅花扳手

品牌:
钢盾(SHEFFIELD)[中国]
钢盾(SHEFFIELD)[中国]
暂无评价

单价(未税):

11.69起
(

标准单价:

11.69起
)

单价(未税):

11.69起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
全长 (mm) :
173
191
211
233
235
244
245
264
292
298
323
342
390
408
420
查看全部(15)
插口宽 (mm) :
6x7
8x10
10x12
11x13
12x14
13x15
14x17
16x18
17x19
19x21
19x22
21x23
22x24
23x26
24x27
27x30
30x32
32×34
34x36
查看全部(19)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

3天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
种类: 双头梅花扳手
摆头(柔性):
单品·套装区分: 单品

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 全长 (mm) 插口宽 (mm) 购买条件 预计发货日
购买件数
共19个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购

基本信息

种类 双头梅花扳手 摆头(柔性)
单品·套装区分 单品
型号
S017606
S017608
S017610
S017611
S017612
S017613
S017614
S017616
S017617
S017619
S017620
S017621
S017622
S017623
S017624
S017627
S017630
S017631
S017634
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
全长
(mm)
插口宽
(mm)

11.69起

3天 173 6x7

12.36起

3天 173 8x10

12.86起

3天 191 10x12

15.38起

3天 211 11x13

15.64起

3天 233 12x14

18.66起

3天 235 13x15

21.44起

3天 244 14x17

22.62起

3天 245 16x18

24.72起

3天 264 17x19

28.33起

3天 292 19x21

29.85起

3天 292 19x22

34.38起

3天 298 21x23

36.23起

3天 323 22x24

47.75起

3天 342 23x26

50.78起

3天 342 24x27

64.65起

3天 390 27x30

69.86起

3天 390 30x32

84.41起

3天 408 32×34

108.03起

3天 420 34x36

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空