(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 钢盾 公制精抛光双开口扳手
  • 钢盾 公制精抛光双开口扳手
  • 钢盾 公制精抛光双开口扳手
收藏
对比
细节
类似品

钢盾 公制精抛光双开口扳手

品牌:
钢盾(SHEFFIELD)[中国]
钢盾(SHEFFIELD)[中国]
暂无评价

单价(未税):

12.61起
(

标准单价:

12.61起
)

单价(未税):

12.61起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
全长 (mm) :
108.2
128.2
133
146.2
156.8
179
198.1
221.9
237.7
253.2
271.9
285
290.8
292.7
338
查看全部(15)
插口宽 (mm) :
5.5x7
6x7
7x9
8x10
10x12
11x13
12x14
13x15
13x16
14x17
16x18
17x19
19x21
19x22
21x23
22x24
23x26
24x27
27x30
30x32
32×34
查看全部(21)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

3天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
种类: 双开口扳手
摆头(柔性):
单品·套装区分: 单品

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 全长 (mm) 插口宽 (mm) 购买条件 预计发货日
购买件数
共21个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品特点
● 采用铬钒钢材质
● 表面镀铬, 镜抛处理
产品详情

基本信息

种类 双开口扳手 摆头(柔性)
单品·套装区分 单品
型号
S018105
S018106
S018107
S018108
S018110
S018111
S018112
S018113
S018114
S018115
S018116
S018117
S018119
S018120
S018121
S018122
S018123
S018124
S018127
S018130
S018131
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
全长
(mm)
插口宽
(mm)

12.61起

3天 108.2 5.5x7

12.61起

3天 108.2 6x7

12.86起

3天 128.2 7x9

13.28起

3天 128.2 8x10

15.38起

3天 133 10x12

15.97起

3天 146.2 11x13

16.56起

3天 156.8 12x14

17.65起

3天 179 13x15

18.08起

3天 179 14x17

17.82起

3天 179 13x16

20.77起

3天 198.1 16x18

22.62起

3天 221.9 17x19

25.98起

3天 237.7 19x21

28.08起

3天 237.7 19x22

29.85起

3天 253.2 21x23

32.54起

3天 253.2 22x24

37.75起

3天 271.9 23x26

38.34起

3天 292.7 24x27

55.32起

3天 290.8 27x30

59.52起

3天 338 30x32

64.99起

3天 285 32×34

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空