(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 扭矩测量仪 HP-100.C1
收藏
对比
细节
类似品

扭矩测量仪 HP-100.C1

品牌:
好握速(HIOS)[日本]
好握速(HIOS)[日本]
暂无评价

单价(未税):

8,985.70起
(

标准单价:

8,985.70起
)

单价(未税):

8,985.70起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
HPCN-100-1
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

7天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

7天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

7天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
测量范围: N·m:0.15-10.00,lbf·in:1.5-90.0,(kgf·cm:1.5-100.0)
外形尺寸(mm): 230×124×65.2(H)
电池寿命: 约充电300次
精度: ±0.5%以内(F.S.)
电池组(充电时间): 1.2V NiMHX5节 1000mA(6小时以内)
专用充电器: 输入:AC 100-240V (50/60Hz);输出:DC 7.3-8V 0.5A
测量模式: TRACK,PEAK,FIRST PEAK
充满电连续使用时间: 8小时
重量(g): 1800

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品特点
HP-100.C1(中国制)
用于电动螺丝刀的扭矩设定,扭矩螺丝刀和扭矩扳手等的检查以及各种旋转体的扭矩管理。
·可将测量数据输入到电脑进行处理。
·可储存100个数据,从而进行数据的保存和管理(仅限HP和HDP系列)。
·顺时针方向、逆时针方向均可轻松测定。
·标准规格具有扭矩输出、模拟输出。
·我们可以快速对应校正委托服务、定期检查保养等服务。
·所有的产品均附有检查成绩书。
产品参数
峰值时测量范围  N·m
                         kgf·cm
                         Ibf·in
0.15-10
1.5-100
1.5-90
精度±0.5%以内(F.S.)
测量模式TRACK, PEAK, FIRST PEAK
外形尺寸(mm)230x124x65.2(H)
重量(g)1.8kg
电池组(充电时间)1.2V NiMH x 5节 1000mA(6小 时以内)
充满电连续使用时间8小时
电池寿命约充电300次
专用充电器输入:AC 100-240V(50/60Hz)
输出:DC 7.3-8V 0.5 A

基本信息

测量范围 N·m:0.15-10.00,lbf·in:1.5-90.0,(kgf·cm:1.5-100.0) 精度 ±0.5%以内(F.S.)
测量模式 TRACK,PEAK,FIRST PEAK 外形尺寸(mm) 230×124×65.2(H)
电池组(充电时间) 1.2V NiMHX5节 1000mA(6小时以内) 充满电连续使用时间 8小时
电池寿命 约充电300次 专用充电器 输入:AC 100-240V (50/60Hz);输出:DC 7.3-8V 0.5A
重量(g) 1800
型号
HP-100.C1
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

8,985.70起

7天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空