(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
3天起
3天起
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 前端尺寸·十字型(+) | 规格 (mm) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
型号 |
---|
S059001 |
S059002 |
S059003 |
S059004 |
S059005 |
S059006 |
S059007 |
S059008 |
S059009 |
S059010 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 前端尺寸·十字型(+) | 规格 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
¥9.58起 | 30天 | No.0 | PH0X75 | ||
¥10.51起 | 3天 | No.0 | PH0X100 | ||
¥14.38起 | 3天 | No.1 | PH1X75 | ||
¥14.38起 | 3天 | No.1 | PH1X100 | ||
¥15.38起 | 3天 | No.1 | PH1X150 | ||
¥15.38起 | 3天 | No.2 | PH2X100 | ||
¥18.08起 | 3天 | No.2 | PH2X150 | ||
¥20.77起 | 3天 | No.2 | PH2X200 | ||
¥24.97起 | 30天 | No.3 | PH3X150 | ||
¥25.89起 | 3天 | No.3 | PH3X200 |
Loading...
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空