(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 双色柄平行一字螺丝批
  • 双色柄平行一字螺丝批
  • 双色柄平行一字螺丝批
收藏
对比
细节
类似品

双色柄平行一字螺丝批

品牌:
钢盾(SHEFFIELD)[中国]
钢盾(SHEFFIELD)[中国]
暂无评价

单价(未税):

9.25起
(

标准单价:

9.25起
)

单价(未税):

9.25起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
前端尺寸・一字型(-)刃宽(mm)B1 :
2
2.5
3
3.5
4
5
6
查看全部(7)
规格 (mm) :
2x50
2.5x50
2.5x75
3x75
3x100
3.5x75
3.5x100
3.5x250
4x100
4x150
4x200
4x300
5x100
5x150
5x200
5x250
5x300
6x150
6x200
6x300
查看全部(20)
类型 :
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

3天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
前端规格: 一字型(-)
单品·套装区分: 单品

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 前端尺寸・一字型(-)刃宽(mm)B1 规格 (mm) 购买条件 预计发货日
购买件数
共20个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购

基本信息

前端规格 一字型(-) 单品·套装区分 单品
型号
S056401
S056402
S056403
S056404
S056405
S056406
S056407
S056408
S056409
S056410
S056411
S056412
S056413
S056414
S056415
S056416
S056417
S056418
S056419
S056420
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
前端尺寸・一字型(-)刃宽(mm)B1 规格
(mm)

9.25起

3天 2 2x50

9.92起

3天 2.5 2.5x50

11.10起

3天 2.5 2.5x75

12.02起

3天 3 3x75

12.36起

3天 3 3x100

12.69起

3天 3.5 3.5x75

13.28起

3天 3.5 3.5x100

13.54起

3天 3.5 3.5x250

13.87起

3天 4 4x100

14.46起

3天 4 4x150

14.88起

3天 4 4x200

15.81起

3天 4 4x300

15.47起

3天 5 5x100

16.65起

3天 5 5x150

18.33起

3天 5 5x200

18.50起

3天 5 5x250

18.83起

3天 5 5x300

16.98起

3天 6 6x150

17.91起

3天 6 6x200

21.10起

3天 6 6x300

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空