(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 钢盾 公制精抛光棘开两用加长快扳
  • 钢盾 公制精抛光棘开两用加长快扳
  • 钢盾 公制精抛光棘开两用加长快扳
收藏
对比
细节
类似品

钢盾 公制精抛光棘开两用加长快扳

品牌:
钢盾(SHEFFIELD)[中国]
钢盾(SHEFFIELD)[中国]
暂无评价

单价(未税):

48.68起
(

标准单价:

48.68起
)

单价(未税):

48.68起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
全长 (mm) :
136
143
168
174
180
193
200
216
233
239
250
285
325
359
425
查看全部(15)
插口宽 (mm) :
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
24
27
30
32
查看全部(18)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

3天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
种类: 组合扳手
摆头(柔性):
单品·套装区分: 单品

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 全长 (mm) 插口宽 (mm) 购买条件 预计发货日
购买件数
共18个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购

基本信息

种类 组合扳手 摆头(柔性)
单品·套装区分 单品
型号
S018608
S018609
S018610
S018611
S018612
S018613
S018614
S018615
S018616
S018617
S018618
S018619
S018621
S018622
S018624
S018627
S018630
S018632
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
全长
(mm)
插口宽
(mm)

48.68起

3天 136 8

51.62起

3天 143 9

52.54起

3天 143 10

54.48起

3天 168 11

57.42起

3天 174 12

58.43起

3天 180 13

59.35起

3天 193 14

63.98起

3天 200 15

67.17起

3天 216 16

70.12起

3天 233 17

72.05起

3天 239 18

76.00起

3天 250 19

128.71起

3天 285 21

131.65起

3天 285 22

144.35起

3天 325 24

194.04起

3天 359 27

255.49起

3天 425 30

269.19起

3天 425 32

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空