(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
本页是Fluke iSeeTM 手机热像仪-型号FLUKE-TC01A的详情页。
内有型号FLUKE-TC01A的规格、尺寸等相关参数信息。
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
3天
3天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
本页是Fluke iSeeTM 手机热像仪-型号FLUKE-TC01A的详情页。
内有型号FLUKE-TC01A的规格、尺寸等相关参数信息。
产品类型 | 其它配件 | 测量温度范围(℃) | -10 ℃ ~ 150 ℃,50 ℃ ~ 550 ℃ |
最低温度显示(℃) | -10 ℃ | 使用温度范围(℃) | 0℃ ~ 40 ℃ |
探测器分辨率 | 256 x 192 | 空间分辨率(IFOV) | 3.81mrad |
视场角度 | 56° x 42° | 精度 | 读数的± 2% 或±2 ℃ , 取大者(在环境温度25℃±5℃下) |
防护等级 | IEC 60529: IP54 | 热灵敏度(NETD) | 50 mK |
尺寸(mm) | 59x32x10 mm | 聚焦 | 固定焦距3.2 mm |
PC 接口和电缆 | Type C | 重量(g) | 22 g |
产品类型 | 其它配件 | 测量温度范围(℃) | -10 ℃ ~ 150 ℃,50 ℃ ~ 550 ℃ |
最低温度显示(℃) | -10 ℃ | 使用温度范围(℃) | 0℃ ~ 40 ℃ |
探测器分辨率 | 256 x 192 | 空间分辨率(IFOV) | 3.81mrad |
视场角度 | 56° x 42° | 精度 | 读数的± 2% 或±2 ℃ , 取大者(在环境温度25℃±5℃下) |
防护等级 | IEC 60529: IP54 | 热灵敏度(NETD) | 50 mK |
尺寸(mm) | 59x32x10 mm | 聚焦 | 固定焦距3.2 mm |
PC 接口和电缆 | Type C | 重量(g) | 22 g |
产品类型 | 其它配件 | 测量温度范围(℃) | -10 ℃ ~ 150 ℃,50 ℃ ~ 550 ℃ | 最低温度显示(℃) | -10 ℃ |
使用温度范围(℃) | 0℃ ~ 40 ℃ | 探测器分辨率 | 256 x 192 | 空间分辨率(IFOV) | 3.81mrad |
视场角度 | 56° x 42° | 精度 | 读数的± 2% 或±2 ℃ , 取大者(在环境温度25℃±5℃下) | 防护等级 | IEC 60529: IP54 |
热灵敏度(NETD) | 50 mK | 尺寸(mm) | 59x32x10 mm | 聚焦 | 固定焦距3.2 mm |
PC 接口和电缆 | Type C | 重量(g) | 22 g |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明