(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 钢盾 公制加长内六角扳手
  • 钢盾 公制加长内六角扳手
  • 钢盾 公制加长内六角扳手
收藏
对比
细节
类似品

钢盾 公制加长内六角扳手

品牌:
钢盾(SHEFFIELD)[中国]
钢盾(SHEFFIELD)[中国]
暂无评价

单价(未税):

3.28起
(

标准单价:

3.28起
)

单价(未税):

3.28起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
插口宽 (mm) :
1.5
2
2.5
3
4
5
5.5
6
7
8
10
12
14
16
17
18
19
22
24
27
30
32
36
查看全部(23)
全长(L尺寸) (mm) :
77
82
88.5
98.5
104
116
126.5
138
148
158
167
209
233
240
246
261
276
330
370
410
450
470
490
查看全部(23)
六角棒头长度(H尺寸)仅L型 (mm) :
3.5
15.5
17.5
19
24
27
29
31
33
35
39
44
54.5
58.5
61.5
64.5
68.5
78
88
97.5
105
120
135
查看全部(23)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

3天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
种类: 六角L形扳手
单品·套装类别: 单品

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 插口宽 (mm) 全长(L尺寸) (mm) 六角棒头长度(H尺寸)仅L型 (mm) 购买条件 预计发货日
购买件数
共23个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购

基本信息

种类 六角L形扳手 单品·套装类别 单品
型号
S050402
S050403
S050404
S050405
S050406
S050407
S050408
S050410
S050412
S050414
S050415
S050416
S050417
S050418
S050419
S050422
S050424
S050425
S050427
S050430
S050432
S050436
S050455
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
插口宽
(mm)
全长(L尺寸)
(mm)
六角棒头长度(H尺寸)仅L型
(mm)

3.28起

3天 2 82 15.5

4.04起

3天 3 98.5 19

5.13起

3天 4 104 24

6.39起

3天 5 116 27

8.41起

3天 6 138 31

9.00起

3天 7 148 33

10.09起

3天 8 158 35

15.55起

3天 10 167 39

17.40起

3天 12 209 44

25.64起

3天 14 233 54.5

3.28起

3天 1.5 77 3.5

37.58起

3天 16 240 58.5

45.82起

3天 17 246 61.5

49.52起

3天 18 261 64.5

56.83起

3天 19 276 68.5

116.86起

3天 22 330 78

151.33起

3天 24 370 88

3.87起

3天 2.5 88.5 17.5

206.81起

3天 27 410 97.5

390.09起

3天 30 450 105

489.29起

3天 32 470 120

640.62起

3天 36 490 135

7.90起

3天 5.5 126.5 29

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空