(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 钢盾 直柄镀钛高速钢麻花钻
  • 钢盾 直柄镀钛高速钢麻花钻
  • 钢盾 直柄镀钛高速钢麻花钻
收藏
对比
细节
类似品

钢盾 直柄镀钛高速钢麻花钻

品牌:
钢盾(SHEFFIELD)[中国]
钢盾(SHEFFIELD)[中国]
暂无评价

单价(未税):

1.60起
(

标准单价:

1.60起
)

单价(未税):

1.60起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
孔径(钻头直径)D (mm) :
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
13
14
16
18
20
查看全部(125)
全长L (mm) :
34
36
38
40
43
46
49
51
53
57
61
65
70
75
80
86
93
101
109
117
125
133
142
151
160
178
191
205
查看全部(28)
槽长ℓ (mm) :
12
14
16
18
20
22
24
27
30
33
36
39
43
47
52
57
63
69
75
81
87
94
101
108
120
130
140
查看全部(27)
类型 :
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

3天以内

7天以内

30天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 孔径(钻头直径)D (mm) 全长L (mm) 槽长ℓ (mm) 购买条件 预计发货日
购买件数
共125个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
型号
S136001
S136002
S136003
S136004
S136005
S136006
S136007
S136008
S136009
S136010
S136011
S136012
S136013
S136014
S136015
S136016
S136017
S136018
S136019
S136020
S136021
S136022
S136023
S136024
S136025
S136026
S136027
S136028
S136029
S136030
S136031
S136032
S136033
S136034
S136035
S136036
S136037
S136040
S136060
S136080
S136111
S136112
S136113
S136114
S136116
S136117
S136118
S136119
S136121
S136123
S136124
S136126
S136127
S136129
S136131
S136133
S136134
S136136
S136137
S136139
S136141
S136143
S136144
S136146
S136147
S136149
S136151
S136153
S136154
S136156
S136157
S136159
S136161
S136163
S136164
S136166
S136167
S136169
S136171
S136172
S136173
S136174
S136176
S136177
S136178
S136179
S136181
S136183
S136184
S136186
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
孔径(钻头直径)D
(mm)
全长L
(mm)
槽长ℓ
(mm)

1.60起

3天 1 34 12

1.77起

3天 1.5 40 18

2.02起

3天 2 49 24

2.10起

3天 2.2 53 27

2.35起

3天 2.5 57 30

3.03起

3天 2.8 61 33

3.03起

3天 3 61 33

3.28起

3天 3.2 65 36

3.45起

3天 3.5 70 39

3.87起

3天 3.8 75 43

4.12起

3天 4 75 43

4.12起

7天 4.2 75 43

4.71起

3天 4.5 80 47

5.55起

3天 4.8 86 52

5.80起

7天 5 86 52

6.64起

3天 5.2 86 52

6.89起

3天 5.5 93 57

8.32起

3天 5.8 93 57

8.24起

3天 6 93 57

9.00起

3天 6.2 101 63

9.84起

3天 6.5 101 63

10.85起

3天 6.8 109 69

11.69起

3天 7 109 69

13.70起

3天 7.5 109 69

16.23起

3天 8 117 75

17.32起

3天 8.5 117 75

20.60起

3天 9 125 81

22.87起

3天 9.5 125 81

25.14起

3天 10 133 87

26.57起

3天 10.2 133 87

28.16起

3天 10.5 133 87

32.62起

3天 11 142 94

35.98起

3天 11.5 142 94

39.43起

3天 12 151 101

41.03起

3天 12.5 151 101

41.95起

3天 13 151 101

17.32起

3天 8.2 117 75

62.38起

3天 14 160 108

85.08起

3天 16 178 120

111.39起

3天 18 191 130

1.60起

3天 1.1 36 14

1.60起

3天 1.2 38 16

1.60起

3天 1.3 38 16

1.60起

3天 1.4 40 18

1.85起

3天 1.6 43 20

1.85起

3天 1.7 43 20

1.85起

3天 1.8 46 22

1.85起

3天 1.9 46 22

2.10起

3天 2.1 49 24

2.10起

3天 2.3 53 27

2.10起

3天 2.4 57 30

3.03起

3天 2.6 57 30

3.03起

3天 2.7 61 33

3.03起

3天 2.9 61 33

3.28起

3天 3.1 65 36

3.28起

3天 3.3 65 36

3.28起

3天 3.4 70 39

3.87起

3天 3.6 70 39

3.87起

3天 3.7 70 39

3.87起

3天 3.9 75 43

4.12起

3天 4.1 75 43

4.12起

3天 4.3 80 47

4.12起

3天 4.4 80 47

5.55起

3天 4.6 80 47

5.55起

3天 4.7 80 47

5.55起

3天 4.9 86 52

6.64起

3天 5.1 86 52

6.64起

3天 5.3 86 52

6.64起

3天 5.4 93 57

8.32起

3天 5.6 93 57

8.32起

3天 5.7 93 57

8.32起

3天 5.9 93 57

9.00起

3天 6.1 101 63

9.00起

3天 6.3 101 63

9.00起

3天 6.4 101 63

10.85起

3天 6.6 101 63

10.85起

3天 6.7 101 63

11.69起

3天 6.9 109 69

13.70起

3天 7.1 109 69

13.70起

30天 7.2 109 69

13.70起

3天 7.3 109 69

13.70起

3天 7.4 109 69

16.23起

3天 7.6 117 75

16.23起

3天 7.7 117 75

16.23起

3天 7.8 117 75

16.23起

3天 7.9 117 75

17.32起

3天 8.1 117 75

17.32起

3天 8.3 117 75

17.32起

3天 8.4 117 75

20.60起

3天 8.6 125 81

Loading...

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空