(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 钢盾 直柄高速钢含Co麻花钻
  • 钢盾 直柄高速钢含Co麻花钻
收藏
对比
细节
类似品

钢盾 直柄高速钢含Co麻花钻

品牌:
钢盾(SHEFFIELD)[中国]
钢盾(SHEFFIELD)[中国]
暂无评价

单价(未税):

3.11起
(

标准单价:

3.11起
)

单价(未税):

3.11起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
孔径(钻头直径)D (mm) :
1
1.5
2
2.5
2.8
3
3.2
3.5
4
4.2
4.5
4.8
5
5.2
5.5
6
6.5
6.8
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.2
10.5
11
11.5
12
12.5
13
查看全部(32)
全长L (mm) :
34
40
49
57
61
65
70
75
80
86
93
101
109
117
125
133
142
151
查看全部(18)
槽长ℓ (mm) :
12
18
24
30
33
36
39
43
47
52
57
63
69
75
81
87
94
101
查看全部(18)
类型 :
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

3天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 孔径(钻头直径)D (mm) 全长L (mm) 槽长ℓ (mm) 购买条件 预计发货日
购买件数
共32个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
型号
S137001
S137002
S137003
S137004
S137005
S137006
S137007
S137008
S137009
S137010
S137011
S137012
S137013
S137014
S137015
S137016
S137017
S137018
S137019
S137020
S137021
S137022
S137023
S137024
S137025
S137026
S137027
S137028
S137029
S137030
S137031
S137032
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
孔径(钻头直径)D
(mm)
全长L
(mm)
槽长ℓ
(mm)

3.11起

3天 1 34 12

3.36起

3天 1.5 40 18

3.53起

3天 2 49 24

3.95起

3天 2.5 57 30

5.55起

3天 2.8 61 33

5.80起

3天 3 61 33

6.31起

3天 3.2 65 36

6.56起

3天 3.5 70 39

7.65起

3天 4 75 43

8.41起

3天 4.2 75 43

9.33起

3天 4.5 80 47

11.18起

3天 4.8 86 52

11.69起

3天 5 86 52

12.61起

3天 5.2 86 52

13.37起

3天 5.5 93 57

14.21起

3天 6 93 57

16.81起

3天 6.5 101 63

20.77起

3天 6.8 109 69

21.94起

3天 7 109 69

23.71起

3天 7.5 109 69

30.18起

3天 8 117 75

31.95起

3天 8.5 117 75

41.03起

3天 9 125 81

43.30起

3天 9.5 125 81

48.26起

3天 10 133 87

54.39起

3天 10.2 133 87

55.99起

3天 10.5 133 87

59.61起

3天 11 142 94

67.09起

3天 11.5 142 94

73.31起

3天 12 151 101

80.62起

3天 12.5 151 101

83.99起

3天 13 151 101

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空