(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 数显水平仪 DL-MXY 系列
  • 数显水平仪 DL-MXY 系列
收藏
对比
细节
类似品

数显水平仪 DL-MXY 系列

品牌:
新潟精机SK(NIIGATASEIKI)[日本]
新潟精机SK(NIIGATASEIKI)[日本]
暂无评价

单价(未税):

18,362.47起
(

标准单价:

18,362.47起
)

单价(未税):

18,362.47起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

询价

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

询价

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品特点
●可同时进行 X 和 Y 方向的双轴测量。
●结构紧凑,重量轻。
●带检测台,确保性能。
●带 RS-232C 输出,可使用 SK-LOG 采集数据。
●切换到单轴测量时,可使用本公司的平面度和直线度软件。
●与气泡管式测量仪相比,数字式测量仪能在更短时间内确定测量值,并且测量仪不会产生数据读取误差。
●测量值显示在主机上,可直接读取。
●配备 0 呼叫和 1/2 呼叫功能。
●底部螺孔可安装特殊底座和夹具。
产品参数
型号机身质量机身宽度机身高度机身深度JAN 代码
DL-mXY1400g104mm59mm105mm4975846011403
产品规格
●测量范围(mm/m):±5.00
●最小读数 1(mm/m): 0.01
●最小读数 2(mm/m):-0.01
●读数精度条件 1(%rdg):±3(大于 ±0.02 mm/m)
●读数精度条件 2 (%rdg): ±4
●读数精度条件 3 (%rdg): ±5 (大于 ±0.02 mm/m)
●读数精度条件 4(%rdg):±6
●重复性(mm/m):±0.01 以内
●XY 正交精度(%):1(大于重复性)
●测量周期(s):0.8-0.9
●电源:AA 干电池 x 2
●底座尺寸(mm):长 100x 宽 100
●底部螺孔尺寸:M5xP0.8
●材质:机身:铝
           底座:铸铁
产品注意点
●%rdg 是读数的百分比。
●当读数为 1.00 mm/m 时,±3%rdg 可能包括 ±0.03 mm/m 的误差。
●在显示屏背光关闭的情况下,使用锰电池可连续使用约 50 小时(带信号输出:约 30 小时),使用碱性电池可连续使用约 100 小时(带信号输出:约 70 小时)。
●在显示屏背光打开的情况下,使用锰电池连续使用时间约为 13 小时(信号输出约为 10 小时),使用碱性电池连续使用时间约为 40 小时(信号输出约为 25 小时)。
●如果要与没有 RS-232C 接口的电脑一起使用,请另外准备一个 USB 转串口转换器。
产品使用条件
●读数精度条件 1:工作温度 17-23°C (0 - ±1.99 mm/m 以内)。
●读数精度条件 2:工作温度 17-23°C(±2 - ±5 mm/m 以内)。
●读数精度条件 3:工作温度 0-40°C(0 - ±1.99 mm/m 以内)。
●读数精度条件 4:工作温度 0-40°C(±2 - ±5 mm/m 以内)。
●外部信号输出:符合 RS-232C 标准。
型号
DL-MXY
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

18,362.47起

询价

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空