(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 新潟精机SK 数显角度计水平仪 DP-90G EX
  • 新潟精机SK 数显角度计水平仪 DP-90G EX
收藏
对比
细节
类似品

新潟精机SK 数显角度计水平仪 DP-90G EX

品牌:
新潟精机SK(NIIGATASEIKI)[日本]
新潟精机SK(NIIGATASEIKI)[日本]
暂无评价

单价(未税):

3,879.39起
(

标准单价:

3,879.39起
)

单价(未税):

3,879.39起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

15天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

15天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

15天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 水平仪
最小读取值(mm/m): 0.05°、0.1%、1mm/M
电源: 9V方形干电池x1
重量(g): 550
磁铁: 4处
精度(mm/m): 0.0°~90.0°=±0.3°
工作温度范围(℃): 0~50
用途: 用于测量倾斜角度
测量范围(mm/m): ±90
外形尺寸(mm): L173×W47×H68(突起物除外)
主体材质:

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
[特长]
▪ 采用液体传感器的数字角度计,具有宽测量范围(90°)。
▪ 附有检查清单以保证性能。
▪ 即使设备倒置,显示也会自动反转。
▪ 显示可在DEG(度),mm/M,%(比率)之间切换。
▪ 0°,90°,0%,0mm/M为蜂鸣器声音指示。
▪ 配备背光灯,即使在黑暗的地方也可以进行测量(自动关闭约1分钟)。
▪ 具有保持功能。
▪ 测量面有V槽+磁铁。
▪ 配备自动关闭功能(约6分钟)。

基本信息

产品类型 水平仪 磁铁 4处
测量范围(mm/m) ±90 最小读取值(mm/m) 0.05°、0.1%、1mm/M
精度(mm/m) 0.0°~90.0°=±0.3° 外形尺寸(mm) L173×W47×H68(突起物除外)
电源 9V方形干电池x1 工作温度范围(℃) 0~50
主体材质 重量(g) 550
用途 用于测量倾斜角度
型号
DP-90G EX
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

3,879.39起

15天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空