(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
15天起
15天起
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
DL-ADP | DL-ADP-E |
▪ 一台计算机屏幕上最多可显示和保存8台设备的数据。 ▪ 附带数据显示+数据记录软件(具有自动导入功能)。 | ▪ 附带软件的语言为英语。 ▪ 一台计算机屏幕上最多可显示和保存8台设备的数据。 ▪ 附带数据显示+数据记录软件(具有自动导入功能)。 |
DL-ADP | DL-ADP-E |
▪ 适用型号:DL-S3、DL-S2W、DL-m3系列。 ▪ 适用型号:DL-S3L、DL-m3LS、DL-m4、DL-m5。 ▪ 适用型号:DL-S4W系列(仅限有线)、DL-m5W(仅限有线) ▪ 适用型号:DL-SXY(仅1轴测量)、DL-mXY(仅1轴测量) -适用型号:Levelnic分离系统(仅限1套) ▪ 电源:AA电池x6(可使用市售充电电池)、AC适配器 ▪ 材质:机身:不锈钢 | ▪ 适用型号:DL-S3、DL-S2W、DL-m3系列。 ▪ 适用型号:DL-S3L、DL-m3LS、DL-m4、DL-m5。 ▪ 适用型号:DL-S4W系列(仅限有线)、DL-m5W(仅限有线)。 ▪ 适用型号:DL-SXY(仅1轴测量)、DL-mXY(仅1轴测量) -适用型号:Levelnic分离系统(仅限1套) ▪ 电源:AA电池x6(可使用市售充电电池)、AC适配器 ▪ 材质:机身:不锈钢 |
型号 | 机身质量 | 机身宽度 | 机身高度 | 机身深度 | JAN 代码 |
DL-ADP | 1600g | 130mm | 150mm | 180mm | 4975846010369 |
DL-ADP-E | 1600g | 130mm | 150mm | 180mm | 4975846010079 |
DL-ADP | DL-ADP-E |
▪ 不能与DL-S4W(USB接收单元)、DL-S2W(USB)和DL-BW(USB)一起使用。 ▪ 如果您使用的计算机没有RS-232C,请准备一个单独的USB 串行转换器。 | ▪ 不能与DL-S4W(USB接收单元)、DL-S2W(USB)和DL-BW(USB)一起使用。 ▪ 如果您使用的计算机没有RS-232C,请准备一个单独的USB 串行转换器。 |
DL-ADP | DL-ADP-E |
▪ 输入:D-SUB 9 针公头(兼容 RS-232C) 8 个输入(仅限 Level Nick 连接) ▪ 输入:波特率 1200,停止位 1,无奇偶校验,无流量控制 ▪ 输出:D-SUB 9 针公头 (RS-232C) 兼容) 1 路输出(用于 PC 连接) ▪ 输出:波特率 9600、停止位 1、奇偶校验无、流量控制 硬件 ▪ 工作温度范围:0-40℃ | ▪ 输入:D-SUB 9 针公头(兼容 RS-232C) 8 个输入(仅限 Level Nick 连接) ▪ 输入:波特率 1200,停止位 1,无奇偶校验,无流量控制 ▪ 输出:D-SUB 9 针公头 (RS-232C) 兼容) 1 路输出(用于 PC 连接) ▪ 输出:波特率 9600、停止位 1、奇偶校验无、流量控制 硬件 ▪ 工作温度范围:0-40℃ |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空