(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
询价
询价
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
LV-CS3 | LV-CM1 |
▪ 铝制外壳,可抵抗外部冲击,专为 Levelnic 设计。 ▪ Levelnic是精密仪器,因此我们建议使用手提箱。 | ▪ 铝制外壳,可抵抗外部冲击,专为 Levelnic 设计。 ▪ Levelnic是精密仪器,因此我们建议使用手提箱。 |
LV-C2W |
▪ 铝制外壳,可抵抗外部冲击,专为 Levelnic 设计。 ▪ Levelnic是精密仪器,因此我们建议使用手提箱。 |
LV-CS3 | LV-CM1 |
▪ 适用型号:DL-S4W、DL-S3系列、DL-S2、DL-S1 ▪ 外壳尺寸(毫米):W362xH235xD185 ▪ 材质:本体:铝 内饰:软质聚氨酯 | ▪ 适用型号:DL-S4W、DL-S3系列、DL-S2、DL-S1 ▪ 外壳尺寸(毫米):W362xH235xD185 ▪ 材质:本体:铝 内饰:软质聚氨酯 |
LV-C2W |
▪ 适用型号:DL-S2W系列 ▪ 外壳尺寸(毫米):W362xH235xD185 ▪ 材质:本体:铝 内饰:软质聚氨酯 |
型号 | 机身质量 | 机身宽度 | 机身高度 | 机身深度 | JAN 代码 |
LV-CS3 | 1500g | 362mm | 250mm | 205mm | 4975846010192 |
LV-CM1 | 970g | 250mm | 230mm | 170mm | 4975846010208 |
LV-C2W | 1500g | 362mm | 250mm | 205mm | 4975846011380 |
LV-CS3 | LV-CM1 |
▪ 表壳尺寸不包括手柄和金属配件。 | ▪ 表壳尺寸不包括手柄和金属配件。 |
LV-C2W |
▪ 表壳尺寸不包括手柄和金属配件。 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空