(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 激光测距仪 华盛昌触屏版智能量房激光测距仪
收藏
对比
细节
类似品

激光测距仪 华盛昌触屏版智能量房激光测距仪

品牌:
华盛昌(CEM) [中国]
华盛昌(CEM) [中国]
暂无评价

单价(未税):

427.78起
(

标准单价:

427.78起
)

单价(未税):

427.78起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

2天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
测量范围(m): 50
高度×宽度×厚度(mm): 100×35×22
数据保存: 20
测量单位: 米,英寸,英尺
重量(g): 100
测量精度(mm): ±1.5
防护等级: IP 54
自动关激光: 30秒
激光等级: 等级Ⅱ 65nm.最大功率<1mW
最小显示(mm): 1
使用温度(℃): 0~40
自动关机: 3分钟
存储温度(℃): -10~60

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
CEM LDM-30T\LDM-50T\iLDM-30T\iLDM-50T触屏版智能量房激光测距仪是CEM新设计、研发和推出的一款专为家居设计和量房量身打造的触屏版激光测距仪。双注塑机壳坚固防摔、IP54防水防尘、灵敏的触摸屏设计、高精度测量、带蓝牙和Meterbox LDM-pro专业APP软件,在家居设计市场与应用得到了客户的推荐与认可。

基本信息

测量范围(m) 50 测量精度(mm) ±1.5
最小显示(mm) 1 高度×宽度×厚度(mm) 100×35×22
防护等级 IP 54 使用温度(℃) 0~40
数据保存 20 自动关激光 30秒
自动关机 3分钟 测量单位 米,英寸,英尺
激光等级 等级Ⅱ 65nm.最大功率<1mW 存储温度(℃) -10~60
重量(g) 100
型号
ILDM-50T
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

427.78起

2天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空