(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 红外线测温仪 华盛昌工业型双激光红外线测温仪
收藏
对比
细节
类似品

红外线测温仪 华盛昌工业型双激光红外线测温仪

品牌:
华盛昌(CEM) [中国]
华盛昌(CEM) [中国]
暂无评价

单价(未税):

320.29起
(

标准单价:

320.29起
)

单价(未税):

320.29起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
DT-833C
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

2天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 温度计(外部传感器型)
距离比: 12:1
测量温度范围(℃): -50~650
响应时间: <150ms
分辨率: 0.1℃
光谱响应: 8-14um

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
DT-833C是专业型的手持式非接触红外线测温仪,使用简易、设计坚实、测量准确度高、测温量程范围宽等特点。它具有激光瞄准,带背光源显示器,最大值、最小值、数据保持、高低温报警、发射率可调及自动关机功能。该手持式红外测温仪可以用来测试传统的接触式红外测温仪很难测试的物体表面温度。如使用恰当且注意保养,此仪表可有效使用多年

DT-833C是专业型的手持式非接触红外线测温仪,使用简易、设计坚实、测量准确度高、测温量程范围宽等特点。它具有激光瞄准,带背光源显示器,最大值、最小值、数据保持、高低温报警、发射率可调及自动关机功能。

该手持式红外测温仪可以用来测试传统的接触式红外测温仪很难测试的物体表面温度。如使用恰当且注意保养,此仪表可有效使用多年。

基本信息

产品类型 温度计(外部传感器型) 测量温度范围(℃) -50~650
分辨率 0.1℃ 距离比 12:1
响应时间 <150ms 光谱响应 8-14um
型号
DT-833C
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

320.29起

2天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空