(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • H230 机械外径卡规30-50mm
  • H230 机械外径卡规30-50mm
  • H230 机械外径卡规30-50mm
收藏
对比
细节

H230 机械外径卡规30-50mm

品牌:
KROEPLIN[德国]
KROEPLIN[德国]
暂无评价

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

单价(未税):

- -
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

2天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
测量范围(mm): 30-50
用途: 内部测量
工作温度: 10 – 30°C
精度(mm): 0.01
重量(g): 185
贮存温度: -10 – 50°C
探头臂长(mm): 85
参考温度: 20℃
防护等级: IP65

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品特点
高度IP保护等级。
拥有市场上坚韧度最高的测脚。
产品参数
测量范围:30-50mm
最小读数:0.01mm
喉深长度:85mm
应用范围

◆  工程机械:油封/环形扣的槽底量测

◆  汽车工业:发动机内密封圈,止泻机构量测

◆  航空航天工业:发动机叶片厚度量测

◆  线缆制造:线缆直径测量

◆  玻璃工业:难以测量地方的壁厚测量

◆  牙科实验室:牙冠厚度测量

◆  气雾剂及包装工业:气雾罐,瓶底板/厚度测量

◆  铸造厂:铸件测量

◆  匙制造厂:钥匙齿槽测量

◆  泡沫制品工业:泡沫制品的厚度测量

◆  管件制造工业:内外径测量,包括大管件

◆  陶瓷工业:可准确测量由烘干或干燥造成的断面

◆  医药研究所:人或动物的皱纹测量

产品尺寸

基本信息

测量范围(mm) 30-50 精度(mm) 0.01
探头臂长(mm) 85 用途 内部测量
重量(g) 185 参考温度 20℃
工作温度 10 – 30°C 贮存温度 -10 – 50°C
防护等级 IP65
型号
H230
型号数量折扣一般
发货日
2天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空