(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
2天
2天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
◆ 工程机械:油封/环形扣的槽底量测 ◆ 汽车工业:发动机内密封圈,止泻机构量测 ◆ 航空航天工业:发动机叶片厚度量测 ◆ 线缆制造:线缆直径测量 ◆ 玻璃工业:难以测量地方的壁厚测量 ◆ 牙科实验室:牙冠厚度测量 ◆ 气雾剂及包装工业:气雾罐,瓶底板/厚度测量 | ◆ 铸造厂:铸件测量 ◆ 匙制造厂:钥匙齿槽测量 ◆ 泡沫制品工业:泡沫制品的厚度测量 ◆ 管件制造工业:内外径测量,包括大管件 ◆ 陶瓷工业:可准确测量由烘干或干燥造成的断面 ◆ 医药研究所:人或动物的皱纹测量 |
测量范围(mm) | 2.5-12.5 | 精度(mm) | 0.005 |
探头臂长(mm) | 12 | 用途 | 内部测量 |
重量(g) | 245 | 参考温度 | 20℃ |
工作温度 | 10 – 30°C | 贮存温度 | -10 – 50°C |
防护等级 | IP67 | 电源 | 2x LR03 (AAA) |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空