(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 三丰MITUTOYO  511系列 盲孔内径表 CGF-X
收藏
对比
细节

三丰MITUTOYO 511系列 盲孔内径表 CGF-X

品牌:
三丰(MITUTOYO)[日本]
三丰(MITUTOYO)[日本]
暂无评价

单价(未税):

1,177.69起
(

标准单价:

1,177.69起
)

单价(未税):

1,177.69起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
测量范围 (mm) :
15-35
35-60
50-150
查看全部(3)
套装内容
指示表保护罩 :
21DZA000
不提供
查看全部(2)
套装内容
测头扳手 (个) :
1
4
查看全部(2)
套装内容
测微头 (个) :
6
11
查看全部(2)
套装内容
指针式指示表 (个) :
2046AB (分度值:0.01mm)
2109AB-10 (分度值:0.001mm)
不提供
查看全部(3)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

2天以内

5天以内

9天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 盲孔内径表
测量深度(mm): 150
精度(µm): 4
重复性(µm): 1
活动测头行程(mm): 1.2
相邻误差(µm): 1

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 测量范围 (mm) 套装内容
指示表保护罩
套装内容
测头扳手 (个)
套装内容
测微头 (个)
套装内容
指针式指示表 (个)
测力 购买条件 预计发货日
购买件数
共9个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
三丰/MITUTOYO 内径表
511系列 盲孔内径表
CGF-X
三丰内径表
产品特点
• 可以测量孔底面的内径。
• 活动测头与可更换测头的尖端全部为硬质合金球,确保高耐用性和耐磨性。
• 可以使用接长杆(选件)。
 
 
规格概述
货号型号测量范围
(mm)
活动测头行程
(mm)
精度
(um)
重复性
(pm)
相邻误差
(pm)
测力
(N)
护桥压力
(N)
套装内容测量深度
(mm)
内径表指针式指示表指示表保护罩测微头扳手
511-415CGF-35X15-351.24114或更少6或更少511-415不提供不提供11个1个150
511-416CGF-60X35-601.24115或更少10或更少511-416不提供不提供6个4个150
511-417CGF-150X50-1501.24114或更少6或更少511-417不提供不提供11个4个150
511-425-20-15-351.24114或更少6或更少511-4152046AB
(分度值:0.01mm)
21DZA00011个1个150
511-426-20-35-601.24115或更少10或更少511-4162046AB
(分度值:0.01mm)
21DZA0006个4个150
511-427-20-50-1501.24114或更少6或更少511-4172046AB
(分度值:0.01mm)
21DZA00011个4个150
511-435-20-15-351.24114或更少6或更少511-4152109AB-10
(分度值:0.001mm)
21DZA00011个1个150
511-436-20-35-601.24115或更少10或更少511-4162109AB-10
(分度值:0.001mm)
21DZA0006个4个150
511-437-20-50-1501.24115或更少10或更少511-4172109AB-10
(分度值:0.001mm)
21DZA00011个4个150
测量事例
注意事项
CGF-35X型号提供一个10mm副测头,CGF-150X型号提供一个 50mm副测头。
不允许使用标准附属品以外的副测头,或者使用多个副测头扩大测量范围。(不能保证测量精度的准确性)。


 

基本信息

产品类型 盲孔内径表 精度(µm) 4
活动测头行程(mm) 1.2 测量深度(mm) 150
重复性(µm) 1 相邻误差(µm) 1
型号
511-415
511-416
511-417
511-425-20
511-426-20
511-427-20
511-435-20
511-436-20
511-437-20
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
测量范围
(mm)
套装内容
指示表保护罩
套装内容
测头扳手
(个)
套装内容
测微头
(个)
套装内容
指针式指示表
(个)
测力

1,781.29起

9天 15-35 不提供 1 11 不提供 4N或更少

1,177.69起

2天 35-60 不提供 4 6 不提供 4N或更少

2,131.71起

9天 50-150 不提供 4 11 不提供 5N或更少

1,943.68起

5天 15-35 21DZA000 1 11 2046AB (分度值:0.01mm) 4N或更少

1,943.68起

5天 35-60 21DZA000 4 6 2046AB (分度值:0.01mm) 4N或更少

2,122.85起

5天 50-150 21DZA000 4 11 2046AB (分度值:0.01mm) 5N或更少

2,256.17起

5天 15-35 21DZA000 1 11 2109AB-10 (分度值:0.001mm) 4N或更少

2,256.17起

5天 35-60 21DZA000 4 6 2109AB-10 (分度值:0.001mm) 4N或更少

2,435.33起

5天 50-150 21DZA000 4 11 2109AB-10 (分度值:0.001mm) 5N或更少

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空