(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 三丰MITUTOYO 2系列 标准型指针式指示表 长行程型
  • 三丰MITUTOYO 2系列 标准型指针式指示表 长行程型
收藏
对比
细节
类似品

三丰MITUTOYO 2系列 标准型指针式指示表 长行程型

品牌:
三丰(MITUTOYO)[日本]
三丰(MITUTOYO)[日本]
暂无评价

单价(未税):

425.70起
(

标准单价:

425.70起
)

单价(未税):

425.70起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
防水功能 :
查看全部(2)
全程指示误差 (μm) :
20
25
查看全部(2)
返回指示误差 (μm) :
5
7
查看全部(2)
1/10圈行程指示误差 (μm) :
8
10
查看全部(2)
重复精度 (μm) :
4
5
查看全部(2)
测力 (N) :
2.0以下
2.5以下
查看全部(2)
后盖类型 :
带耳后盖
平形后盖
查看全部(2)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

2天以内

5天以内

9天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
刻度・最小显示(mm): 0.01
分度值(mm): 0.01
显示方式: 表盘式
1圈行程指示误差(μm): 15
每圈行程(mm): 1

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 防水功能 全程指示误差 (μm) 返回指示误差 (μm) 1/10圈行程指示误差 (μm) 重复精度 (μm) 测力 (N) 后盖类型 购买条件 预计发货日
购买件数
共16个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
三丰/MITUTOYO
2系列  标准型指针式指示表
产品特点
●防水型指示表具有ø57mm外径的表圈。
●表圈和表蒙使用O形圈紧密装配,可保证表盘面有效防水及防油。
●轴套、测杆经过高强度淬火处理,适于高强度测量。
●使用硬质合金测头。
●不锈钢大齿轮不易损坏和变形。
●表蒙采用抑制反射的硬质涂层,具有良好的防划性、可视性和耐化学腐蚀性能。
●表圈锁紧装置和测杆提升杆(选件)可装在左侧或右侧,而且可轻易装卸而无需借助工具。(测杆提升杆(选件)为防水型,无法用于测量范围30mm型。)
 
产品尺寸

产品规格
注意事项
1: 2050A-60和2050AB-60为防水设计,使用橡胶波纹管。请注意波纹管外径(ø9.5)比轴套(ø8)大。
2: 指示表为纵向位置(测头向下的位置)时确保的精度。
 

基本信息

刻度・最小显示(mm) 0.01 显示方式 表盘式
每圈行程(mm) 1 分度值(mm) 0.01
1圈行程指示误差(μm) 15
型号
2050A
2050A-19
2050A-60
2050AB
2050AB-19
2050AB-60
2052A
2052A-19
2052AB
2052AB-19
2320A-10
2320AB-10
2330A-10
2330AB-10
2952A
2952AB
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
防水功能 全程指示误差
(μm)
返回指示误差
(μm)
1/10圈行程指示误差
(μm)
重复精度
(μm)
测力
(N)
后盖类型

425.70起

询价 20 5 8 4 2.0以下 带耳后盖

530.66起

5天 20 5 8 4 2.0以下 带耳后盖

824.72起

9天 20 5 8 4 2.5以下 带耳后盖

471.56起

2天 20 5 8 4 2.0以下 平形后盖

512.57起

5天 20 5 8 4 2.0以下 平形后盖

765.86起

5天 20 5 8 4 2.5以下 平形后盖

1,028.38起

9天 25 7 10 5 2.5以下 带耳后盖

1,085.06起

9天 25 7 10 5 2.5以下 带耳后盖

1,028.38起

9天 25 7 10 5 2.5以下 平形后盖

700.26起

2天 25 7 10 5 2.5以下 平形后盖

639.74起

9天 20 5 8 4 2.0以下 带耳后盖

639.74起

9天 20 5 8 4 2.0以下 平形后盖

1,012.18起

9天 25 7 10 5 2.5以下 带耳后盖

747.77起

5天 25 7 10 5 2.5以下 平形后盖

1,022.31起

9天 25 7 10 5 2.5以下 带耳后盖

1,022.31起

9天 25 7 10 5 2.5以下 平形后盖

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空