(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 三丰MITUTOYO  526系列内径表用 弹簧测头
收藏
对比
细节

三丰MITUTOYO 526系列内径表用 弹簧测头

品牌:
三丰(MITUTOYO)[日本]
三丰(MITUTOYO)[日本]
暂无评价

单价(未税):

974.63起
(

标准单价:

974.63起
)

单价(未税):

974.63起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
测量范围 (mm) :
0.95-1.15
1.07-1.25
1.17-1.35
1.27-1.45
1.37-1.55
1.50-1.90
1.80-2.20
2.05-2.45
2.30-2.70
2.55-2.95
2.80-3.20
3.05-3.45
3.30-3.70
3.55-3.95
3.7-4.3
4.2-4.8
4.7-5.3
5.2-5.8
5.7-6.3
6.2-6.8
6.7-7.3
查看全部(21)
标记号 :
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
3.25
3.50
3.75
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
查看全部(21)
配合使用型号 :
CG-7.30MX1 / CG-7.30MX2
CG-3.95MX1 / CG-3.95MX2
CG-1.55MX / 1CG-1.55MX2
查看全部(3)
类型 :
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

5天以内

9天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 测量范围 (mm) 标记号 配合使用型号 购买条件 预计发货日
购买件数
共21个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品规格尺寸


 
型号
21DAA601A
21DAA601B
21DAA601C
21DAA601D
21DAA601E
21DAA602A
21DAA602B
21DAA602C
21DAA602D
21DAA602E
21DAA602F
21DAA602G
21DAA602H
21DAA602J
21DAA603A
21DAA603B
21DAA603C
21DAA603D
21DAA603E
21DAA603F
21DAA603G
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
测量范围
(mm)
标记号 配合使用型号

1,651.92起

询价 0.95-1.15 1.0 CG-1.55MX / 1CG-1.55MX2

1,640.90起

询价 1.07-1.25 1.1 CG-1.55MX / 1CG-1.55MX2

1,629.89起

询价 1.17-1.35 1.2 CG-1.55MX / 1CG-1.55MX2

1,651.92起

询价 1.27-1.45 1.3 CG-1.55MX / 1CG-1.55MX2

1,651.92起

询价 1.37-1.55 1.4 CG-1.55MX / 1CG-1.55MX2

1,260.96起

询价 1.50-1.90 1.75 CG-3.95MX1 / CG-3.95MX2

1,260.96起

询价 1.80-2.20 2.00 CG-3.95MX1 / CG-3.95MX2

1,710.89起

9天 2.05-2.45 2.25 CG-3.95MX1 / CG-3.95MX2

1,051.72起

询价 2.30-2.70 2.50 CG-3.95MX1 / CG-3.95MX2

1,710.89起

9天 2.55-2.95 2.75 CG-3.95MX1 / CG-3.95MX2

1,520.76起

9天 2.80-3.20 3.00 CG-3.95MX1 / CG-3.95MX2

1,710.89起

9天 3.05-3.45 3.25 CG-3.95MX1 / CG-3.95MX2

1,710.89起

9天 3.30-3.70 3.50 CG-3.95MX1 / CG-3.95MX2

1,095.78起

询价 3.55-3.95 3.75 CG-3.95MX1 / CG-3.95MX2

991.15起

询价 3.7-4.3 4.0 CG-7.30MX1 / CG-7.30MX2

991.15起

询价 4.2-4.8 4.5 CG-7.30MX1 / CG-7.30MX2

1,013.18起

询价 4.7-5.3 5.0 CG-7.30MX1 / CG-7.30MX2

985.64起

询价 5.2-5.8 5.5 CG-7.30MX1 / CG-7.30MX2

985.64起

询价 5.7-6.3 6.0 CG-7.30MX1 / CG-7.30MX2

974.63起

5天 6.2-6.8 6.5 CG-7.30MX1 / CG-7.30MX2

985.64起

询价 6.7-7.3 7.0 CG-7.30MX1 / CG-7.30MX2

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空