(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
2天起
2天起
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 测量范围 (mm) | 精度 (µm) | 套装内容 内径表 |
套装内容 指针式指示表 |
套装内容 指示表保护罩 |
套装内容 校正环规 (个) |
购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
产品类型 | 内径表套装 |
型号 |
---|
526-150-10 |
526-150-11 |
526-152-20 |
526-152-21 |
526-153-20 |
526-153-21 |
526-160-10 |
526-160-11 |
526-162-20 |
526-162-21 |
526-163-20 |
526-163-21 |
526-170-10 |
526-170-11 |
526-172-20 |
526-172-21 |
526-173-20 |
526-173-21 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 测量范围 (mm) | 精度 (µm) | 套装内容 内径表 | 套装内容 指针式指示表 | 套装内容 指示表保护罩 | 套装内容 校正环规 (个) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥5,018.66起 | 4天 | 3.70-7.30 | 宽范围精度:6.0 重复精度:1.0 | 526-150-10 | 无 | 无 | 无 | ||
¥10,477.22起 | 9天 | 3.70-7.30 | 宽范围精度:6.0 重复精度:1.0 | 526-150-10 | 无 | 无 | 有 | ||
¥6,361.09起 | 5天 | 3.70-7.30 | 宽范围精度:6.0 重复精度:1.0 | 526-150-10 | 2109AB-10(分度值:0.001mm) | 21DZA000 | 无 | ||
¥9,145.60起 | 5天 | 3.70-7.30 | 宽范围精度:6.0 重复精度:1.0 | 526-150-10 | 2109AB-10(分度值:0.001mm) | 21DZA000 | 有 | ||
¥6,080.17起 | 5天 | 3.70-7.30 | 宽范围精度:6.0 重复精度:1.0 | 526-150-10 | 2046AB(分度值:0.01mm) | 21DZA000 | 无 | ||
¥8,864.69起 | 5天 | 3.70-7.30 | 宽范围精度:6.0 重复精度:1.0 | 526-150-10 | 2046AB(分度值:0.01mm) | 21DZA000 | 有 | ||
¥10,054.93起 | 2天 | 1.50-3.95 | 宽范围精度:4.0 重复精度:1.0 | 526-160-10 | 无 | 无 | 无 | ||
¥11,380.57起 | 2天 | 1.50-3.95 | 宽范围精度:4.0 重复精度:1.0 | 526-160-10 | 无 | 无 | 有 | ||
¥11,251.68起 | 5天 | 1.50-3.95 | 宽范围精度:4.0 重复精度:1.0 | 526-160-10 | 2109AB-10(分度值:0.001mm) | 21DZA000 | 无 | ||
¥16,204.27起 | 5天 | 1.50-3.95 | 宽范围精度:4.0 重复精度:1.0 | 526-160-10 | 2109AB-10(分度值:0.001mm) | 21DZA000 | 有 | ||
¥10,941.51起 | 询价 | 1.50-3.95 | 宽范围精度:4.0 重复精度:1.0 | 526-160-10 | 2046AB(分度值:0.01mm) | 21DZA000 | 无 | ||
¥15,484.29起 | 询价 | 1.50-3.95 | 宽范围精度:4.0 重复精度:1.0 | 526-160-10 | 2046AB(分度值:0.01mm) | 21DZA000 | 有 | ||
¥7,216.66起 | 2天 | 0.95-1.55 | 宽范围精度:4.0 重复精度:1.0 | 526-170-10 | 无 | 无 | 无 | ||
¥8,489.04起 | 5天 | 0.95-1.55 | 宽范围精度:4.0 重复精度:1.0 | 526-170-10 | 无 | 无 | 有 | ||
¥8,563.35起 | 5天 | 0.95-1.55 | 宽范围精度:4.0 重复精度:1.0 | 526-170-10 | 2109AB-10(分度值:0.001mm) | 21DZA000 | 无 | ||
¥10,677.25起 | 5天 | 0.95-1.55 | 宽范围精度:4.0 重复精度:1.0 | 526-170-10 | 2109AB-10(分度值:0.001mm) | 21DZA000 | 有 | ||
¥8,056.44起 | 询价 | 0.95-1.55 | 宽范围精度:4.0 重复精度:1.0 | 526-170-10 | 2046AB(分度值:0.01mm) | 21DZA000 | 无 | ||
¥10,690.45起 | 询价 | 0.95-1.55 | 宽范围精度:4.0 重复精度:1.0 | 526-170-10 | 2046AB(分度值:0.01mm) | 21DZA000 | 有 |
Loading...
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空