(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
5天起
5天起
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 最大测量长度 (范围选择) (mm) |
显示方式 | 测量范围 (inch/mm) | 分度值 (mm) | 分辨力 (mm) | 精度 (mm) | 最大允许误差 (mm) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
有无深度杆 | 有 | 深度测量杆 | 薄片 |
型号 |
---|
536-134 |
536-135 |
536-136 |
573-634-20 |
573-635-20 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 最大测量长度 (范围选择) (mm) | 显示方式 | 测量范围 (inch/mm) | 分度值 (mm) | 分辨力 (mm) | 精度 (mm) | 最大允许误差 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥1,463.00起 | 5天 | 101~150 | 游标卡尺(模拟型) | 0-150 | 0.05 | - | ±0.05 | ±0.05 | ||
¥1,630.51起 | 5天 | 151~200 | 游标卡尺(模拟型) | 0-200 | 0.05 | - | ±0.05 | ±0.05 | ||
¥1,707.01起 | 5天 | 201~300 | 游标卡尺(模拟型) | 0-300 | 0.05 | - | ±0.08 | ±0.08 | ||
¥2,733.73起 | 5天 | 101~150 | 数显式 | 0-150 | - | 0.01 | - | ±0.02 | ||
¥2,265.64起 | 询价 | 101~150 | 数显式 | 0-150 | - | 0.01 | - | ±0.02 |
Loading...
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空