(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 三丰/MITUTOYO  2系列 标准型指针式指示表 防水型、分度值0.01mm・0.001mm型
  • 三丰/MITUTOYO  2系列 标准型指针式指示表 防水型、分度值0.01mm・0.001mm型
收藏
对比
细节
类似品

三丰/MITUTOYO 2系列 标准型指针式指示表 防水型、分度值0.01mm・0.001mm型

品牌:
三丰(MITUTOYO)[日本]
三丰(MITUTOYO)[日本]
暂无评价

单价(未税):

573.50起
(

标准单价:

573.50起
)

单价(未税):

573.50起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
刻度类型 :
连续刻度
对称刻度
查看全部(2)
测量范围 (mm) :
1(4.5)
5
10
查看全部(3)
每圈行程 (mm) :
0.1
0.2
1
查看全部(3)
分度值 (mm) :
0.001
0.01
查看全部(2)
全程指示误差 (μm) :
5
12
13
查看全部(3)
返回指示误差 (μm) :
2
3
查看全部(2)
1/10圈行程指示误差 (μm) :
2
5
查看全部(2)
1圈行程指示误差 (μm) :
4
10
查看全部(2)
重复精度 (μm) :
0.5
3
查看全部(2)
测力 (N) :
2.0以下
2.5以下
查看全部(2)
后盖类型 :
带耳后盖
平形后盖
查看全部(2)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

2天以内

5天以内

9天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
用途: 标准式
测量数据输出接口:
显示方式: 表盘式
防水功能:

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 刻度类型 测量范围 (mm) 每圈行程 (mm) 分度值 (mm) 全程指示误差 (μm) 返回指示误差 (μm) 1/10圈行程指示误差 (μm) 1圈行程指示误差 (μm) 重复精度 (μm) 测力 (N) 后盖类型 购买条件 预计发货日
购买件数
共8个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购

基本信息

用途 标准式 显示方式 表盘式
防水功能 测量数据输出接口
型号
2044A-60
2044AB-60
2046A-60
2046AB-60
2109A-70
2109AB-70
2110A-70
2110AB-70
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
刻度类型 测量范围
(mm)
每圈行程
(mm)
分度值
(mm)
全程指示误差
(μm)
返回指示误差
(μm)
1/10圈行程指示误差
(μm)
1圈行程指示误差
(μm)
重复精度
(μm)
测力
(N)
后盖类型

723.45起

9天 连续刻度 5 1 0.01 12 3 5 10 3 2.5以下 带耳后盖

597.00起

询价 连续刻度 5 1 0.01 12 3 5 10 3 2.5以下 平形后盖

726.83起

9天 连续刻度 10 1 0.01 13 3 5 10 3 2.5以下 带耳后盖

573.50起

5天 连续刻度 10 1 0.01 13 3 5 10 3 2.5以下 平形后盖

704.51起

2天 对称刻度 1(4.5) 0.2 0.001 5 2 2 4 0.5 2.0以下 带耳后盖

688.00起

2天 对称刻度 1(4.5) 0.2 0.001 5 2 2 4 0.5 2.0以下 平形后盖

755.91起

2天 连续刻度 1(4.5) 0.1 0.001 5 2 2 4 0.5 2.0以下 带耳后盖

755.91起

2天 连续刻度 1(4.5) 0.1 0.001 5 2 2 4 0.5 2.0以下 平形后盖

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空