(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
2天起
2天起
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 测量范围 (mm) | 每圈行程 (mm) | 分度值 (mm) | 表盘读数 | 全程指示误差 (μm) | 返回指示误差 (μm) | 1/10圈行程指示误差 (μm) | 重复精度 (μm) | 测力 (N) | 后盖类型 | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
型号 |
---|
2900A-10 |
2900A-72 |
2900AB-10 |
2900AB-72 |
2901A-10 |
2901AB-10 |
2928A |
2928AB |
2929A |
2929A-62 |
2929AB |
2929AB-62 |
2959A |
2959AB |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 测量范围 (mm) | 每圈行程 (mm) | 分度值 (mm) | 表盘读数 | 全程指示误差 (μm) | 返回指示误差 (μm) | 1/10圈行程指示误差 (μm) | 重复精度 (μm) | 测力 (N) | 后盖类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥670.41起 | 2天 | 0.08(4) | 0.1 | 0.001 | 40-0-40 | 3 | 2 | 2 | 0.5 | 1.5以下 | 带耳后盖 | ||
¥939.31起 | 9天 | 0.08(4) | 0.1 | 0.001 | 40-0-40 | 3 | 2 | 2 | 0.5 | 2.0以下 | 带耳后盖 | ||
¥716.33起 | 2天 | 0.08(4) | 0.1 | 0.001 | 40-0-40 | 3 | 2 | 2 | 0.5 | 1.5以下 | 平形后盖 | ||
¥939.31起 | 9天 | 0.08(4) | 0.1 | 0.001 | 40-0-40 | 3 | 2 | 2 | 0.5 | 2.0以下 | 平形后盖 | ||
¥641.66起 | 2天 | 0.16(4.1) | 0.2 | 0.001 | 80-0-80 | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 1.5以下 | 带耳后盖 | ||
¥858.34起 | 9天 | 0.16(4.1) | 0.2 | 0.001 | 80-0-80 | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 1.5以下 | 平形后盖 | ||
¥770.40起 | 9天 | 4(10) | 5 | 0.1 | 2-0-2 | 40 | 20 | 20 | 20 | 1.4以下 | 带耳后盖 | ||
¥774.93起 | 9天 | 4(10) | 5 | 0.1 | 2-0-2 | 40 | 20 | 20 | 20 | 1.4以下 | 平形后盖 | ||
¥492.01起 | 2天 | 0.8(5) | 1 | 0.001 | 40-0-40 | 8 | 3 | 5 | 3 | 1.4以下 | 带耳后盖 | ||
¥657.37起 | 9天 | 0.8(5) | 1 | 0.001 | 40-0-40 | 8 | 3 | 5 | 3 | 2.0以下 | 带耳后盖 | ||
¥503.18起 | 9天 | 0.8(5) | 1 | 0.001 | 40-0-40 | 8 | 3 | 5 | 3 | 1.4以下 | 平形后盖 | ||
¥657.37起 | 9天 | 0.8(5) | 1 | 0.001 | 40-0-40 | 8 | 3 | 5 | 3 | 2.0以下 | 平形后盖 | ||
¥705.65起 | 9天 | 1.6(5) | 2 | 0.001 | 80-0-80 | 10 | 3 | 5 | 3 | 1.4以下 | 带耳后盖 | ||
¥659.77起 | 2天 | 1.6(5) | 2 | 0.001 | 80-0-80 | 10 | 3 | 5 | 3 | 1.4以下 | 平形后盖 |
Loading...
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空