(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 雷尼绍/RENISHAW M3测针 Ø1 mm 红宝石测球,不锈钢测杆,L 21 mm,EWL 4 mm
  • 雷尼绍/RENISHAW M3测针 Ø1 mm 红宝石测球,不锈钢测杆,L 21 mm,EWL 4 mm
收藏
对比
细节
类似品

雷尼绍/RENISHAW M3测针 Ø1 mm 红宝石测球,不锈钢测杆,L 21 mm,EWL 4 mm

品牌:
雷尼绍(RENISHAW) [英国]
雷尼绍(RENISHAW) [英国]
暂无评价

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

单价(未税):

- -
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
A-5000
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

40天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

40天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

40天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 数据设备相关产品
测杆材料: 不锈钢
总长度(mm): 21
详细类型: M3螺纹球形测针
测球/测尖直径(mm): 1
有效工作长度 (EWL)(mm): 4
测球材料: 红宝石
测杆直径(mm): 0.7
重量(g): 1

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
・直测针设计用于检查可以与被测表面直接、无障碍接触的简单特征。
・不锈钢阀杆具有出色的刚性,非常适合重量不重要的应用。
・Ruby 被视为触控笔笔尖的行业标准。
・它是最硬的材料之一,适合大多数应用。
・由于粘性拾取,不建议使用红宝石尖端扫描铝部件。
产品参数
产品规格

基本信息

产品类型 数据设备相关产品 详细类型 M3螺纹球形测针
测球材料 红宝石 测杆材料 不锈钢
测球/测尖直径(mm) 1 测杆直径(mm) 0.7
总长度(mm) 21 有效工作长度 (EWL)(mm) 4
重量(g) 1
型号
A-5000-3551
型号数量折扣一般
发货日
40天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空