(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 史丹利(STANLEY) B系列双开口扳手
  • 史丹利(STANLEY) B系列双开口扳手
收藏
对比
细节
类似品

史丹利(STANLEY) B系列双开口扳手

品牌:
史丹利(STANLEY) [美国]
史丹利(STANLEY) [美国]
暂无评价

单价(未税):

7.08起
(

标准单价:

7.08起
)

单价(未税):

7.08起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
全长 (mm) :
108.2
115.5
128.2
133
146.2
156.8
179
221.9
237.7
253.2
271.9
292.65
338
查看全部(13)
插口宽 (mm) :
6x7
6x8
7x9
8x10
10x11
11x13
12x14
13x15
14x17
17x19
19x21
21x23
22x24
24x26
24x27
30x32
查看全部(16)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
种类: 双开口扳手
单品·套装区分: 单品
有无棘轮机构:
摆头(柔性):

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 全长 (mm) 插口宽 (mm) 购买条件 预计发货日
购买件数
共16个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品特点
● 整体碳钢锻造,妞矩超过美国ASME标准
● 表面镀铬,喷砂哑光处理,防锈耐磨不反光
产品详情

基本信息

种类 双开口扳手 有无棘轮机构
摆头(柔性) 单品·套装区分 单品
型号
STMT23104-23
STMT23106-23
STMT23107-23
STMT23108-23
STMT23109-23
STMT23112-23
STMT23113-23
STMT23114-23
STMT23115-23
STMT23117-23
STMT23119-23
STMT23120-23
STMT23121-23
STMT23122-23
STMT23123-23
STMT23128-23
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
全长
(mm)
插口宽
(mm)

7.08起

4天 108.2 6x7

7.08起

4天 115.5 6x8

9.40起

4天 128.2 7x9

9.40起

4天 128.2 8x10

10.21起

4天 133 10x11

11.73起

4天 146.2 11x13

11.73起

4天 156.8 12x14

15.68起

4天 179 13x15

18.81起

4天 179 14x17

21.87起

4天 221.9 17x19

29.66起

4天 237.7 19x21

34.41起

4天 253.2 21x23

41.41起

4天 253.2 22x24

43.73起

4天 292.65 24x27

54.67起

4天 338 30x32

43.01起

4天 271.9 24x26

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空