(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 回路电阻测试仪 华盛昌 DT-5301 回路电阻测试仪
收藏
对比
细节
类似品

回路电阻测试仪 华盛昌 DT-5301 回路电阻测试仪

品牌:
华盛昌(CEM) [中国]
华盛昌(CEM) [中国]
暂无评价

单价(未税):

668.51起
(

标准单价:

668.51起
)

单价(未税):

668.51起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

2天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 模拟绝缘电阻测试仪
电阻(Ω): 0.1K

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购

特性:

  1. 带背光的大液晶显示屏
  2. 3个LED显示接线是否正确
  3. 双注塑外壳,能有效确保使用者的安全
  4. 测量范围广,最低可测量0.01Ω的回路电阻
  5. 电阻过热时,会自动锁定

回路阻抗
最高分辨率:20/200/2000Ω
基本精确度:±2.5rdg%±4d
AC测试电流
最高分辨率:20Ω 25A;200Ω2.3A;2000Ω 15mA
基本精确度:±1.2rdg%±10d
AC测量时间
最高分辨率:20Ω 20ms;200Ω 40ms;2000Ω 280ms
基本精确度:±1.2rdg%±10d
PSC量程:200A(2.3A 40ms);2000A(25A 20ms);20KA(25A 20ms)
电压
最高分辨率:110V~260V
基本精确度:± 2rdg%±4d
最高分辨率
最大高分辨率:0.1KΩ
基本精确度:± 1.0rdg%±2d
工作电压:230V+10%-15%(195V~253V)50Hz

基本信息

型号
DT-5301
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

668.51起

2天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空