(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 福禄克/FLUKE 2AC 非接触式试电笔,200-1000V
收藏
对比
细节
类似品

福禄克/FLUKE 2AC 非接触式试电笔,200-1000V

品牌:
福禄克(Fluke) [美国]
福禄克(Fluke) [美国]
暂无评价

单价(未税):

148.43起
(

标准单价:

148.43起
)

单价(未税):

148.43起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

3天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 测电笔
海拔高度: 2000 m (CAT IV 1000 V)
测量范围(kV): 90-1000 V AC
工作温度(℃): -10 °C 至 50 °C(-14 °F 至 122 °F)
安全等级: CAT IV – 1000 V 安全等级
保修期: 2 年

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
·电压检测范围:90 至 1000 V AC,适合各种住宅、商用和工业需求。
·CAT IV – 1000 V 安全等级,更好地保护使用者。
·采用一体夹设计,方便口袋存放。
·2节 AAA 电池 (随附)。
·福禄克的坚固性和可靠性。
·两年保固。
产品概述
● 2AC是Fluke VoltAlert™AC非接触式电压测试仪产品大家庭中的新成员。
● 它被设计成口袋大小,极便于使用。
● 无论是工厂车间的电工,还是居家的亲自动手型的任何人,都可用2AC来检测带电电路和有缺陷的接地。
● 如果接触到带电的电源插座,接线端子或电源线,袖珍型测试仪的提示灯就会变红。
产品规格
FIuke 2AC 非接触式试电笔
型号
FIuke 2AC 非接触式试电笔

FLK2AC/90-1000V
Fluke 2AC Volt Alert™ 试电笔。90-1000V 直尖探针,适用于北美式插座。

2AC-C2/200-1000V
2AC-C2/200-1000V试电笔
 ● FIuke 2AC Volt Alert 试电笔
 ● 笔尖的探测范围可达90-10000V


基本信息

产品类型 测电笔 测量范围(kV) 90-1000 V AC
安全等级 CAT IV – 1000 V 安全等级 海拔高度 2000 m (CAT IV 1000 V)
工作温度(℃) -10 °C 至 50 °C(-14 °F 至 122 °F) 保修期 2 年
型号
FLK2ACC2/200-1000V
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

148.43起

3天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空