(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 福禄克/FLUKE v3001 FC 无线直流电压电压表
  • 福禄克/FLUKE v3001 FC 无线直流电压电压表
收藏
对比
细节
类似品

福禄克/FLUKE v3001 FC 无线直流电压电压表

品牌:
福禄克(Fluke) [美国]
福禄克(Fluke) [美国]
暂无评价

单价(未税):

1,507.65起
(

标准单价:

1,507.65起
)

单价(未税):

1,507.65起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

询价

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

询价

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 其它配件
尺寸(mm): 160 x 66 x 38 mm (6.3 x 2.6 x 1.5 in)
保修期: 三年
工作温度(℃): -10 °C 至 +50 °C
电源: 2 节 AA 碱性电池,NEDA 15A IEC LR6
防护等级: IP42
重量(g): 0.255 kg(9 oz)

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
Fluke v3001 FC 无线直流电压模块是一款全功能的直流电压表,可将直流电压测量值无线转送至下列其他启用了 Fluke Connect® 的主装置:
·Fluke 3000 FC 数字万用表。
·Fluke Ti200/300/400 红外热像仪。
·PC,通过可选的 pc3000 FC 适配器。
·同Fluke Connect 移动应用程序。
凭借 Fluke v3001 FC 无线直流电压模块,您能够:
·最高可测量 1000 V 直流电。
·将其用作独立仪表或作为系统的一部分。
·使用记录功能,可记录和保存多达 65000 个读数。
产品概述
FIuke v3001 FC 无线直流电压模块

发现。保存。共享。

● 所有数据,现场即得。
● Fluke v3001 FC 无线直流电压模块是无线测试工具系列一员,令您能够使用带 ShareLive™ 视频通话的 Fluke Connect® 应用程序共享测试数据。
● Fluke Connect 无线测试工具使工具而非您的身体靠近带电的电气面板。
● 简单。
● 连接 v3001 FC 无线直流电压模块,或任何其他 Fluke Connect 远程模块,并在安全距离从 Fluke Connect 无线万用表或便携式 PC 读取结果。
● 更好的是,Fluke Connect 测试工具能够向您的智能手机发送测试数据,使您能够随时随地保存从现场传回的测试数据并与您的团队共享。

隔离间歇性电气故障时,不会使工作陷入停滞

● 在试图找到间歇性问题时,时机就显得尤为重要,但是困难在于,这种问题并非总是在您连接上仪表的时候显现出来。
● 我们已经通过 Fluke Connect 解决了这种问题 – 让您的远程模块保持连接并记录测量值,而您可以离开去解决其他问题。
● 随后您可以下载测量数据作进一步分析。

穿戴更少的个人防护装备即可在电气面板附近安全作业

● 个人防护装备 (PPE) 可以拯救您的生命,但它笨重、闷热而且会降低工作效率。
● 而有了 Fluke Connect,就无需在打开的带电面板或运动/危险的机械前工作。
● 试想一下,无需暴露于带电面板即可获取实时读数。
● 易用。
● 只需要切断机柜的电源,穿戴个人防护装备并打开面板,然后连接一个或多个 v3001 FC 模块。
● 关闭机柜,重新通电并使 Fluke Connect 系统工作,通过将自己与危险的测量状况分离来降低发生弧闪的风险。
产品规格
FIuke v3001 FC 无线直流电压模块
型号
FIuke v3001 FC 无线直流电压模块

FLK-v3001 FC
FC无线直流电压模块
包括:

    ● FIuke v3001 电压模块
    ● TL222 测试导线
    ● AC220 鳄鱼夹
    ● 磁性挂带


基本信息

产品类型 其它配件 工作温度(℃) -10 °C 至 +50 °C
防护等级 IP42 尺寸(mm) 160 x 66 x 38 mm (6.3 x 2.6 x 1.5 in)
电源 2 节 AA 碱性电池,NEDA 15A IEC LR6 重量(g) 0.255 kg(9 oz)
保修期 三年
型号
FLK-V3001FC C
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

1,507.65起

询价

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空