(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

数显千分尺 施泰力733.1系列数显外径千分尺

品牌:

施泰力(Starrett) [美国]
施泰力(Starrett) [美国]
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

单价(未税):

1,775.44起
(

标准单价:

1,775.44起
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):¥1,775.44)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

1,775.44起

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

28天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

28天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
24个备选型号

733.1MEXRLZ-25

733.1MEXRLZ-50

733.1MEXRLZ-75

733.1MEXRLZ-100

733.1MEXRLZ-125

733.1MEXRLZ-150

733.1MEXRLZ-175

733.1MEXRLZ-200

733.1MEXRLZ-225

733.1MEXRLZ-250

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余2项未选
剩余2项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
733系列数显千分尺采用定制的施泰力质量和工艺制成,是一种功能齐全的精密测量工具。该系列外径千分尺包含易于读取的大型高对比度LCD数显读数屏幕,可清晰显示读数;带自动关机功能;平滑转动的摩擦套筒确保恒定的压力;采用平衡的框架设计,能确保舒适和精确的测量。1.芯轴直径0.250"(6.35mm)2.公英制型号产品的刻度套管和微分筒上带有英制刻度3.公/英制转换功能4.测量结果保持键5.任意位置置零功能6.包含一个3V电池,保证超过一年的正常使用7.带数据输出功能8. IP67防护等级

基本信息

种类 标准千分尺 显示方式 数显式
防水功能 精度 ± 0.002mm
分辨率(mm) 0.001mm
型号
733.1MEXRLZ-25
733.1MEXRLZ-50
733.1MEXRLZ-75
733.1MEXRLZ-100
733.1MEXRLZ-125
733.1MEXRLZ-150
733.1MEXRLZ-175
733.1MEXRLZ-200
733.1MEXRLZ-225
733.1MEXRLZ-250
733.1MEXRLZ-275
733.1MEXRLZ-300
733.1MEXRLZ-325
733.1MEXRLZ-350
733.1MEXRLZ-375
733.1MEXRLZ-400
733.1MEXRLZ-425
733.1MEXRLZ-450
733.1MEXRLZ-475
733.1MEXRLZ-500
733.1MEXRLZ-525
733.1MEXRLZ-550
733.1MEXRLZ-575
733.1MEXRLZ-600
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
最大测量长度(范围选择)
(mm)
测量范围
(inch)

1,775.44起

28天 16~25 0-25mm

1,868.87起

28天 26~50 25-50mm

2,149.41起

28天 51~100 50-75mm

2,336.36起

28天 51~100 75-100mm

3,271.27起

28天 101~200 100-125mm

3,364.70起

28天 101~200 125-150mm

3,458.23起

28天 101~200 150-175mm

3,458.23起

28天 101~200 175-200mm

3,551.66起

28天 201~500 200-225mm

3,645.18起

28天 201~500 225 - 250mm

3,738.61起

28天 201~500 250 - 275mm

3,925.65起

28天 201~500 275 - 300mm

4,113.54起

28天 201~500 300 - 325mm

4,300.49起

28天 201~500 325 - 350mm

4,487.44起

28天 201~500 350 - 375mm

4,674.46起

28天 201~500 375 - 400mm

4,861.42起

28天 201~500 400 - 425mm

5,048.37起

28天 201~500 425 - 450mm

5,235.40起

28天 201~500 450 - 475mm

5,422.34起

28天 201~500 475 - 500mm

5,609.37起

28天 501~ 500 - 525mm

5,796.33起

28天 501~ 525 - 550mm

5,983.28起

28天 501~ 550 - 575mm

6,170.32起

28天 501~ 575 - 600mm

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

种类 标准千分尺 显示方式 数显式
最大测量长度(范围选择)(mm) 16~25 防水功能
精度 ± 0.002mm 测量范围(inch) 0-25mm
分辨率(mm) 0.001mm
种类 标准千分尺 显示方式 数显式 最大测量长度(范围选择)(mm) 16~25
防水功能 精度 ± 0.002mm 测量范围(inch) 0-25mm
分辨率(mm) 0.001mm
  • 商品评价(0)
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
24个备选型号

733.1MEXRLZ-25

733.1MEXRLZ-50

733.1MEXRLZ-75

733.1MEXRLZ-100

733.1MEXRLZ-125

733.1MEXRLZ-150

733.1MEXRLZ-175

733.1MEXRLZ-200

733.1MEXRLZ-225

733.1MEXRLZ-250

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余2项未选
剩余2项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 最大测量长度(范围选择)(mm)

    16~25

    26~50

    51~100

    101~200

    201~500

    501~

  • 测量范围(inch)

    0-25mm

    25-50mm

    50-75mm

    75-100mm

    100-125mm

    125-150mm

    150-175mm

    175-200mm

    200-225mm

    225 - 250mm

    250 - 275mm

    275 - 300mm

    300 - 325mm

    325 - 350mm

    350 - 375mm

    375 - 400mm

    400 - 425mm

    425 - 450mm

    450 - 475mm

    475 - 500mm

    500 - 525mm

    525 - 550mm

    550 - 575mm

    575 - 600mm

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    28天以内

  • 常被一起浏览的商品
    常被一起购买的商品

    常被一起浏览的商品

    常被一起购买的商品

    相关产品合辑

    米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。