(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 三丰/MITUTOYO 293系列数显外径千分尺 MDC-MB
收藏
对比
细节
类似品

三丰/MITUTOYO 293系列数显外径千分尺 MDC-MB

品牌:
三丰(MITUTOYO)[日本]
三丰(MITUTOYO)[日本]
暂无评价

单价(未税):

3,514.37起
(

标准单价:

3,514.37起
)

单价(未税):

3,514.37起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
测量范围 (mm) :
300~325
325~350
350~375
375~400
400~425
425~450
450~475
475~500
查看全部(8)
精度 :
±6μm
±7μm
±8μm
查看全部(3)
类型 :
293
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
种类: 标准千分尺
测量数据输出接口:
电源: 纽扣型氧化银电池SR44 (No.938882) 2个
防护等级: IP65
显示方式: 数显式
类型: 数字型
电池寿命: 通常使用情况下约为1.8年
平面度(μm): 0.6
最大测量长度(范围选择)(mm): 201~500
备注: 带SPC电缆
测力: 10~15

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 测量范围 (mm) 精度 平行度 (μm) 购买条件 预计发货日
购买件数
共8个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购

基本信息

种类 标准千分尺 显示方式 数显式
最大测量长度(范围选择)(mm) 201~500 测量数据输出接口
类型 数字型 备注 带SPC电缆
电源 纽扣型氧化银电池SR44 (No.938882) 2个 电池寿命 通常使用情况下约为1.8年
测力 10~15 防护等级 IP65
平面度(μm) 0.6
型号
293-582
293-583
293-584
293-585
293-586
293-587
293-588
293-589
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
测量范围
(mm)
精度 平行度
(μm)

3,514.37起

5天 300~325 ±6μm 5

3,555.82起

5天 325~350 ±6μm 5

3,601.03起

5天 350~375 ±6μm 5

3,633.09起

5天 375~400 ±7μm 6

3,702.87起

5天 400~425 ±7μm 6

3,767.85起

5天 425~450 ±7μm 6

3,836.69起

询价 450~475 ±8μm 6

3,893.22起

5天 475~500 ±8μm 7

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空