(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型号 |
---|
YL-GJ-WF-5G |
YL-GJ-WF-10G |
YL-GJ-WF-20G |
YL-GJ-WF-25G |
YL-GJ-WF-30G |
YL-GJ-WF-40G |
YL-GJ-WF-50G |
YL-GJ-WF-100G |
YL-GJ-WF-150G |
YL-GJ-WF-200G |
YL-GJ-WF-250G |
YL-GJ-WF-500G |
型号 | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 包装 |
---|---|---|---|---|
3,000个装 | 5天 | 5g/包, 1000包/袋, 3袋/箱 | ||
1,500个装 | 当天 | 10g/包, 500包/袋, 3袋/箱 | ||
800个装 | 5天 | 20g/包, 100包/袋, 8袋/箱 | ||
600个装 | 5天 | 25g/包, 200包/袋 3袋/箱 | ||
600个装 | 5天 | 30g/包, 200包/袋, 3袋/箱 | ||
400个装 | 5天 | 40g/包, 100包/袋, 4袋/箱 | ||
300个装 | 5天 | 50g/包, 100包/袋, 3袋/箱 | ||
200个装 | 5天 | 100g/包, 200包/箱 | ||
100个装 | 5天 | 150g/包, 100包/箱 | ||
100个装 | 5天 | 200g/包, 100包/箱 | ||
80个装 | 5天 | 250g/包, 80包/箱 | ||
50个装 | 5天 | 500g/包, 50包/箱 |
Loading...
包装 | 5g/包, 1000包/袋, 3袋/箱 |
包装 | 5g/包, 1000包/袋, 3袋/箱 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明