(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 三丰/MITUTOYO 227系列 测力可调式千分尺
收藏
对比
细节
类似品

三丰/MITUTOYO 227系列 测力可调式千分尺

品牌:
三丰(MITUTOYO)[日本]
三丰(MITUTOYO)[日本]
暂无评价

单价(未税):

3,881.33起
(

标准单价:

3,881.33起
)

单价(未税):

3,881.33起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
最大测量长度(范围选择) (mm) :
~15
16~25
26~50
查看全部(3)
测量范围 (mm) :
0~10
0~15
10~20
15~30
20~30
查看全部(5)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

2天以内

5天以内

9天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
种类: 标准千分尺
分辨率: 0.001
电源: 纽扣型氧化银电池SR44 (No.938882) 1个
平行度(μm): 2
显示方式: 数显式
精度: ±2
电池寿命: 通常使用情况下约为5年
测量数据输出接口:
测量面: 硬质合金
平面度(μm): 0.3

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 最大测量长度(范围选择) (mm) 测量范围 (mm) 重量 (g) 测力 购买条件 预计发货日
购买件数
共5个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购

基本信息

种类 标准千分尺 显示方式 数显式
测量数据输出接口 分辨率 0.001
精度 ±2 测量面 硬质合金
电源 纽扣型氧化银电池SR44 (No.938882) 1个 电池寿命 通常使用情况下约为5年
平面度(μm) 0.3 平行度(μm) 2
型号
227-201-20
227-203-20
227-205-20
227-206-20
227-207-20
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
最大测量长度(范围选择)
(mm)
测量范围
(mm)
重量
(g)
测力

3,881.33起

2天 ~15 0~15 300 0.5 - 2.5(可调式)

4,112.35起

5天 16~25 15~30 380 0.5 - 2.5(可调式)

5,272.50起

9天 ~15 0~10 345 2 - 10(可调式)

4,226.46起

5天 16~25 10~20 425 2 - 10(可调式)

4,409.96起

5天 26~50 20~30 415 2 - 10(可调式)

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空