(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

机械内径规 施泰力78MXT系列内径规

品牌:

施泰力(Starrett) [美国]
施泰力(Starrett) [美国]
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

单价(未税):

2,953.68起
(

标准单价:

2,953.68起
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):¥2,953.68)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

2,953.68起

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

90天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

90天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
24个备选型号

78MXTZ-2.5

78MXTZ-3

78MXTZ-4

78MXTZ-5

78MXTZ-6

78MXTZ-8

78MXTZ-10

78MXTZ-12.5

78MXTZ-16

78MXTZ-20

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余1项未选
剩余1项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
• 测量范围大,无需更换测砧• 棘轮微调装置可提供恒定测力• 自定心测头可保证正确的测量度数• 提供长6"(150mm)以内的延长杆用于深孔测量• 标配环规

基本信息

分辨率(mm) 0.005
型号
78MXTZ-2.5
78MXTZ-3
78MXTZ-4
78MXTZ-5
78MXTZ-6
78MXTZ-8
78MXTZ-10
78MXTZ-12.5
78MXTZ-16
78MXTZ-20
78MXTZ-25
78MXTZ-35
78MXTZ-50
78MXTZ-65
78MXTZ-80
78MXTZ-100
78MXTZ-125
78MXTZ-150
78MXTZ-175
78MXTZ-200
78MXTZ-225
78MXTZ-250
78MXTZ-275
78MXTZ-300
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
测量范围
(mm)

9,655.37起

90天 2~2.5

7,502.08起

90天 2.5~3

6,705.14起

90天 3~4

6,705.14起

90天 4~5

6,705.14起

90天 5~6

3,211.89起

90天 6~8

2,953.68起

90天 8~10

2,953.68起

90天 10~12.5

2,953.68起

90天 12.5~16

3,017.23起

90天 16~20

3,341.05起

90天 20~25

4,742.17起

90天 25~35

4,827.86起

90天 35~50

5,800.28起

90天 50~60

5,800.28起

90天 60~80

7,351.77起

90天 80~100

9,436.88起

90天 100~125

8,180.74起

90天 125~150

10,508.35起

90天 150~175

12,013.51起

90天 175~200

15,713.10起

90天 200~225

16,254.46起

90天 225~250

17,696.97起

90天 250~275

18,476.29起

90天 275~300

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

测量范围(mm) 2~2.5 分辨率(mm) 0.005
测量范围(mm) 2~2.5 分辨率(mm) 0.005
  • 商品评价(0)
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
24个备选型号

78MXTZ-2.5

78MXTZ-3

78MXTZ-4

78MXTZ-5

78MXTZ-6

78MXTZ-8

78MXTZ-10

78MXTZ-12.5

78MXTZ-16

78MXTZ-20

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余1项未选
剩余1项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 测量范围(mm)

    2~2.5

    2.5~3

    3~4

    4~5

    5~6

    6~8

    8~10

    10~12.5

    12.5~16

    16~20

    20~25

    25~35

    35~50

    50~60

    60~80

    80~100

    100~125

    125~150

    150~175

    175~200

    200~225

    225~250

    250~275

    275~300

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    90天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。