(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

数显内径规 施泰力780MXT系列数显内径规

品牌:

施泰力(Starrett) [美国]
施泰力(Starrett) [美国]
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

单价(未税):

8,992.79起
(

标准单价:

8,992.79起
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):¥8,992.79)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

8,992.79起

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

28天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

28天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
24个备选型号

780MXTZ-2.5

780MXTZ-3

780MXTZ-4

780MXTZ-5

780MXTZ-6

780MXTZ-8

780MXTZ-10

780MXTZ-12.5

780MXTZ-16

780MXTZ-20

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余3项未选
剩余3项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
• IP65防护等级,耐受冷却液、水、污垢和粉尘• 采用大型、高清晰的LCD数显读数屏,读数方便,且不易产生误差• RS232输出• 可选配延长杆,以进行深孔测量• 公英制转换功能• 棘轮微调装置有助于提供合适的测力,确保精确的读数• 整套量具包含木盒、环规、测头、调节扳手、备用电池和说明书等

基本信息

分辨率(mm) 0.001
型号
780MXTZ-2.5
780MXTZ-3
780MXTZ-4
780MXTZ-5
780MXTZ-6
780MXTZ-8
780MXTZ-10
780MXTZ-12.5
780MXTZ-16
780MXTZ-20
780MXTZ-25
780MXTZ-35
780MXTZ-50
780MXTZ-65
780MXTZ-80
780MXTZ-100
780MXTZ-125
780MXTZ-150
780MXTZ-175
780MXTZ-200
780MXTZ-225
780MXTZ-250
780MXTZ-275
780MXTZ-300
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
测量范围
(mm)
精度
(mm)
测量深度
(mm)

13,030.48起

28天 2~2.5 0.004 9

13,030.48起

28天 2.5~3 0.004 9

13,030.48起

28天 3~4 0.004 12

13,030.48起

28天 4~5 0.004 18

13,030.48起

28天 5~6 0.004 18

8,992.79起

28天 6~8 0.004 58

8,992.79起

28天 8~10 0.004 58

9,118.88起

28天 10~12.5 0.004 58

9,224.59起

28天 12.5~16 0.004 62

9,224.59起

28天 16~20 0.004 62

11,084.03起

28天 20~25 0.004 66

12,757.55起

28天 25~35 0.004 66

13,259.60起

28天 35~50 0.004 80

14,744.17起

28天 50~65 0.005 80

14,744.17起

28天 65~80 0.005 80

15,560.29起

28天 80~100 0.005 100

16,229.72起

28天 100~125 0.006 115

16,752.37起

28天 125~150 0.006 115

18,278.95起

28天 150~175 0.007 115

19,451.30起

28天 175~200 0.007 115

26,503.10起

28天 200~225 0.008 118

26,877.55起

28天 225~250 0.008 118

32,244.75起

28天 250~275 0.009 118

32,785.63起

28天 275~300 0.009 118

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

测量范围(mm) 2~2.5 分辨率(mm) 0.001
精度(mm) 0.004 测量深度(mm) 9
测量范围(mm) 2~2.5 分辨率(mm) 0.001 精度(mm) 0.004
测量深度(mm) 9
  • 商品评价(0)
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
24个备选型号

780MXTZ-2.5

780MXTZ-3

780MXTZ-4

780MXTZ-5

780MXTZ-6

780MXTZ-8

780MXTZ-10

780MXTZ-12.5

780MXTZ-16

780MXTZ-20

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余3项未选
剩余3项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 测量范围(mm)

    2~2.5

    2.5~3

    3~4

    4~5

    5~6

    6~8

    8~10

    10~12.5

    12.5~16

    16~20

    20~25

    25~35

    35~50

    50~65

    65~80

    80~100

    100~125

    125~150

    150~175

    175~200

    200~225

    225~250

    250~275

    275~300

  • 精度(mm)

    0.004

    0.005

    0.006

    0.007

    0.008

    0.009

  • 测量深度(mm)

    9

    12

    18

    58

    62

    66

    80

    100

    115

    118

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    28天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。