(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
5天起
5天起
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 测量范围 (mm) | 分度值/分辨率 | 备注 | 平行度 (μm) | 套装内容 | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
型号 |
---|
193-901 |
193-902 |
193-915 |
193-916 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 测量范围 (mm) | 分度值/分辨率 | 备注 | 平行度 (μm) | 套装内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥2,186.91起 | 5天 | 0~75 | 0.01mm | 2个千分尺基准杆 | 2 | 193-101,193-102,193-103 | ||
¥3,016.26起 | 询价 | 0~100 | 0.01mm | 3个千分尺基准杆 | 3 | 193-101,193-102,193-103,193-104 | ||
¥2,298.52起 | 询价 | 0~75 | 0.001(带游标) | 2个千分尺基准杆 | 2 | 193-111, 193-112, 193-113 | ||
¥3,113.56起 | 询价 | 0~100 | 0.001(带游标) | 3个千分尺基准杆 | 3 | 193-111,193-112,193-113,193-114 |
Loading...
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空