(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • FLUKE/福禄克 Amprobe HD110C IP67 重型万用表
  • FLUKE/福禄克 Amprobe HD110C IP67 重型万用表
  • FLUKE/福禄克 Amprobe HD110C IP67 重型万用表
  • FLUKE/福禄克 Amprobe HD110C IP67 重型万用表
  • FLUKE/福禄克 Amprobe HD110C IP67 重型万用表
收藏
对比
细节
类似品

FLUKE/福禄克 Amprobe HD110C IP67 重型万用表

品牌:
福禄克(Fluke) [美国]
福禄克(Fluke) [美国]
暂无评价

单价(未税):

1,785.03起
(

标准单价:

1,785.03起
)

单价(未税):

1,785.03起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

2天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 数字万用表
直流电流(A): 2A
防护等级: IP67 等级
直流电压(V): 1500V
交流电流(A): 2A
交流电压(V): 1000V
电阻(Ω): 200 Ω、2 kΩ、20 kΩ、200 kΩ、2 MΩ、20 MΩ

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
·最高电压能力,测量电压可达 1500 V DC 和 1000 V AC。
·CAT IV 1000 V 额定值。
·针对环境和防水的特殊密封:IP67 等级。
·采用防跌落外壳和 PCB 安装结构。
·Magne-Grip™ 皮套,解放双手进行工作。
·包括带有螺纹鳄鱼夹的高压测试引线。
·显示 3-1/2 位 LCD,1999 个计数,带信号器。
·自动极性指示。
·低电量指示
·标准 9 V 电池,NEDA 1604,JIS 006P,IEC 6F2。
·阻燃、高强度热塑性外壳。
·电阻范围 200 Ω、2 kΩ、20 kΩ、200 kΩ、2 MΩ、20 MΩ。
产品概述
● Amprobe HD110C 重型万用表专为恶劣环境下的专业用途而设计。
● 该仪表在日常频繁使用的应用中异常坚固且可靠。
● 它采用防水结构制成,可防止灰尘、污垢和湿气进入外壳并导致读数不准确或损坏短路。
● 采用坚韧、阻燃的热塑性塑料制成,可耐受油脂和化学品溢出,所有敏感组件均经过防震安装,可抵抗至少 8 英尺的跌落。
● HD110C 具有 1500 V DC 和 1000 V AC 的扩展电压测量能力,这是任何其他数字万用表系列所无法比拟的。
● 扩展的电压范围可承受高达 12 kV 的瞬态电压。
产品规格
Amprobe HD 110C IP67 重型万用表
型号
Amprobe HD 110C IP67 重型万用表

包含:
       ● 高清110C
       ● 测试线
       ● 电池(已安装)
       ● 带磁性吊带的Magne-Grip™ 支架


基本信息

产品类型 数字万用表 直流电压(V) 1500V
交流电压(V) 1000V 直流电流(A) 2A
交流电流(A) 2A 电阻(Ω) 200 Ω、2 kΩ、20 kΩ、200 kΩ、2 MΩ、20 MΩ
防护等级 IP67 等级
型号
HD110C
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

1,785.03起

2天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空