(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 博世 磁座钻 GBM 50-2
收藏
对比
细节

博世 磁座钻 GBM 50-2

品牌:
博世(BOSCH) [德国]
博世(BOSCH) [德国]
暂无评价

单价(未税):

9,623.89起
(

标准单价:

9,623.89起
)

单价(未税):

9,623.89起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
GBM 50-2
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
说明: 磁座钻
直径(mm): 最大钻孔直径:空心钻头 50mm / 螺旋钻头 23mm
最大工作距离(m): 最大钻孔行程:165mm
空载速率(转/分钟): 第一档:50-255 / 第二档:100-510
输入功率(W): 1200
重量(g): 14700

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品特点
◆便捷、耐用、高效和安全:激光技术提供快速目标设定,功率强大的马达可进行持久且高效的精确钻孔,电源切断系统可防止电击
◆智能HMI系统:维修显示警报有助于定期维修(碳刷更换),并负载警报指示器以获得更长的工具使用寿命
◆高强度金属岩心钻孔的理想选择:高磁力为钻孔提供了强大支承
产品规格

基本信息

说明 磁座钻 最大工作距离(m) 最大钻孔行程:165mm
输入功率(W) 1200 直径(mm) 最大钻孔直径:空心钻头 50mm / 螺旋钻头 23mm
空载速率(转/分钟) 第一档:50-255 / 第二档:100-510 重量(g) 14700
型号
06011B4080
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

9,623.89起

4天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空