(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • FLUKE/福禄克 T6-1000 PRO 非接触式电流电压测试仪
  • FLUKE/福禄克 T6-1000 PRO 非接触式电流电压测试仪
  • FLUKE/福禄克 T6-1000 PRO 非接触式电流电压测试仪
  • FLUKE/福禄克 T6-1000 PRO 非接触式电流电压测试仪
收藏
对比
细节
类似品

FLUKE/福禄克 T6-1000 PRO 非接触式电流电压测试仪

品牌:
福禄克(Fluke) [美国]
福禄克(Fluke) [美国]
暂无评价

单价(未税):

1,885.40起
(

标准单价:

1,885.40起
)

单价(未税):

1,885.40起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

2天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 数字万用表
直流电流(A): 200.0 A
直流电压精度: ±(1 % + 2 字)
电阻精度: ±(1 % + 2 个计数)
工作温度(℃): -10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F)
交流电压分辨率: 1 V
保修期: 两年期标准质保
直流电压(V): 1000 V
电阻(Ω): 2000 Ω
交流电流精度: ±(3 % + 3字) 45 Hz - 66 Hz
钳口开度(mm): 17.8 mm (0.7")
尺寸(mm): 61 mm x 259 mm x 43 mm
直流电压分辨率: 1 V
交流电压(V): 1000 V
交流电压精度: ±(3 % + 3 个计数)45 Hz - 66 Hz[1] [2]
电阻量程: 2000 Ω
海拔高度: 2,000 米(6,562 英尺)
重量(g): 0.35 kg (0.78 lb)
交流电流分辨率: 0.1 A

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
· 同时查看电压和电流测量值,从而节省时间。
· Visual Continuity™——屏幕自动变绿以进行通断性检查,这在声音太大而无法听到蜂鸣器鸣响的情况下非常有用。
· FieldSense™ 技术,无需接触带电电压,即可测量交流电压、电流和频率。
产品概述
Fluke T6-1000 PRO 非接触式电流电压测试仪

在同一个屏幕上显示电压和电流
● T6-1000 PRO 非接触式电流电压测试仪可测量高达 1000 V 的交流电压和高达 200 A 的交流电流,测量均通过叉口进行,无需将测试导线与带电体相接。
● 使用随附的大负载鳄鱼夹将黑色导线接地,将电线放入钳口,然后同时查看电压和电流。
● 适用于规格最高为 AWG 4/0 (120 mm2) 的电线,被测交流电流和交流电压分别可达 200 A 和 1000 V。
● 即使戴着手套也可以使用。
● 这将改变您的工作方式。

按键功能
● 同时显示电压和电流——在对电机、泵或其他设备进行故障排除时,同时查看电压和电流测量值,从而节省时间。
● Visual Continuity™——如果检查通断性,则在蜂鸣器鸣响时屏幕也会自动变绿。这一功能在那些因声音太大而无法听到蜂鸣器鸣响、佩戴护耳器或因光线太暗而难以看清屏幕的情况下非常有用。Visual Continuity 让通断性检查的结果变得可靠。
● 真有效值——精确的电压和电流测量值,即使在测量复杂信号时亦如此。
● FieldSense™ 技术,无需接触带电体,即可测量交流电压、电流和频率。

其它能力
● 1 至 1000 V 交流或直流。
● 0.1 至 200 A 交流。
● 电阻:1 Ω 至 100 kΩ。
● 频率测量范围 45 Hz 至 66 Hz(通过叉口测量)。
● 适用于规格最高为 AWG 4/0 的大多数电线(17.8 mm/0.7" 钳口开度)。
● HOLD(保持)按钮可暂时冻结屏幕读数,便于查看。
● 背光显示,便于读数。
● 可选用福禄克 TPAK 磁力仪挂钩,便于操作。
● 两年期标准质保;如在购买后 45 天内注册产品,可将质保期延长至 4 年*。
产品规格
Fluke T6-1000 PRO 非接触式电流电压测试仪


精度[1]:±([读数的 %] + [最小有效位数字值])。精度在校准后一年内适用,工作温度为 18 °C 至 28 °C(64 °F 至 82 °F),相对湿度至 90 %。AC 转换:交流耦合,RMS 响应。

精度[2]:FieldSense 规定为 16V 至 1000V。
型号
Fluke T6-1000 PRO 非接触式电流电压测试仪

Fluke T6-1000 PRO
Fluke T6-1000 PRO 非接触式电流电压测试仪
包括
       ● 一对已安装于表身的表笔(可拆换),与可拆卸的4mm探头帽。
       ● 黑色 AC285 SureGrip™ 鳄鱼夹。
       ● H-T6 套。
       ● 用户文档。


基本信息

产品类型 数字万用表 直流电压(V) 1000 V
交流电压(V) 1000 V 直流电流(A) 200.0 A
电阻(Ω) 2000 Ω 交流电压精度 ±(3 % + 3 个计数)45 Hz - 66 Hz[1] [2]
直流电压精度 ±(1 % + 2 字) 交流电流精度 ±(3 % + 3字) 45 Hz - 66 Hz
电阻量程 2000 Ω 电阻精度 ±(1 % + 2 个计数)
钳口开度(mm) 17.8 mm (0.7") 海拔高度 2,000 米(6,562 英尺)
工作温度(℃) -10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F) 尺寸(mm) 61 mm x 259 mm x 43 mm
重量(g) 0.35 kg (0.78 lb) 交流电压分辨率 1 V
直流电压分辨率 1 V 交流电流分辨率 0.1 A
保修期 两年期标准质保
型号
T6-1000PRO/APAC
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

1,885.40起

2天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空