(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 无极调光薄尺式全折叠工作灯 400LM
  • 无极调光薄尺式全折叠工作灯 400LM
  • 无极调光薄尺式全折叠工作灯 400LM
收藏
对比
细节
类似品

无极调光薄尺式全折叠工作灯 400LM

品牌:
世达(SATA TOOLS) [美国]
世达(SATA TOOLS) [美国]
暂无评价

单价(未税):

264.60起
(

标准单价:

264.60起
)

单价(未税):

264.60起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

9天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

9天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

9天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
亮度(lm): 400
产品尺寸(mm): 300x44x34
额定光通量(lm): 400-80LM(正面灯),70LM(顶灯)
种类: LED
充电时间(h): 约3
产品类型: 投光器
工作时间(h): 3-8小时(正面灯),8小时(顶灯)

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品特点
●纤薄铝合金灯头,适合狭小空间使用
●不锈钢一体式转轴实现180度折叠和旋转功能
●正面400LM LED,顶部70LM LED   
●工程塑料覆胶外壳,轻便、结实、耐用
●高光效COB长条LED提供110度大范围照明角度
●正面灯无极调光设计
●背部、底部磁铁可固定于金属表面以释放双手
●底部180度可旋转挂钩可悬挂以释放双手
●恒流驱动,亮度稳定,无噪音
产品规格参数
额定光通量400-80LM(正面灯),70LM(顶灯)
额定最长续航3-8小时(正面灯),8小时(顶灯)
额定充电时间约3小时
开关方式手电筒轻触开关+主光源滚轮开关
可滚动调光,调光范围为5%-100%
锂电池2000mAh,锂离子电池
重量220克
外形尺寸(L/W/H)300x44x34mm
◆注:额定参数存在一定公差范围,磁吸需要吸附铁质等可吸附金属表面
标准配置
    - 无极调光薄尺式全折叠工作灯400LMx1
    - 1米Micro-USB 线缆 x1
    - 5V1A充电器x1

基本信息

亮度(lm) 400 种类 LED
产品类型 投光器 产品尺寸(mm) 300x44x34
充电时间(h) 约3 工作时间(h) 3-8小时(正面灯),8小时(顶灯)
额定光通量(lm) 400-80LM(正面灯),70LM(顶灯)
型号
90620
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

264.60起

9天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空