(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • Z LOCK卷尺
收藏
对比
细节
类似品

Z LOCK卷尺

品牌:
田岛工具(TAJIMA) [日本]
田岛工具(TAJIMA) [日本]
暂无评价

单价(未税):

78.76起
(

标准单价:

78.76起
)

单价(未税):

78.76起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
长度 (m) :
5.5
8
查看全部(2)
卷尺宽度 (mm) :
19
25
查看全部(2)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

3天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
刻度显示: 两面
包装形态: 吸塑
手带:
规格: JIS1级别
型式: 公制刻度
产品种类: 主体
别扣: 普通别扣

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 长度 (m) 卷尺宽度 (mm) 购买条件 预计发货日
购买件数
共3个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品特征
产品规格
订货代号长度宽度刻度式样制品重量包装形式
1001-16445.5m19mm公制刻度260g吸塑
1001-16455.5m25mm公制刻度340g吸塑
1001-18888.0m25mm公制刻度475g吸塑
产品详情
●JIS1级
●尺带材质 SK85(旧SK5)
●弹簧材质 SK85(旧SK5)
●尺壳材质 ABS树脂+弹性树脂
●配有手带
●附带大型别扣
●0点补正移动尺爪
●尺爪附保护片,防止脱落
●配备防护杠,保护尺爪掉落时受到撞击
●配备减速按钮
●配备减震器,降低尺带回收时对尺爪的冲击

基本信息

刻度显示 两面 规格 JIS1级别
产品种类 主体 包装形态 吸塑
型式 公制刻度 别扣 普通别扣
手带
型号
1001-1644
1001-1645
1001-1888
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
长度
(m)
卷尺宽度
(mm)

78.76起

3天 5.5 19

92.92起

3天 5.5 25

112.39起

3天 8 25

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空