(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 水平器卷尺19-55 JIS丙烯基尺带
收藏
对比
细节
类似品

水平器卷尺19-55 JIS丙烯基尺带

品牌:
田岛工具(TAJIMA) [日本]
田岛工具(TAJIMA) [日本]
暂无评价

单价(未税):

130.09起
(

标准单价:

130.09起
)

单价(未税):

130.09起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

3天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 5.5
规格: JIS1级别
包装形态: 吸塑
卷尺宽度(mm): 19
产品种类: 主体
数值表示: 公制刻度
刻度显示: 单面
颜色: 红色

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品特点
●JIS1级                                                                      
●配备可以测量水平垂直的气泡管                         
<气泡管精度>                                                
・水平测量时:±3.49mm/1m(=0.2°)                    
・垂直测量时:±8.72mm/1m(=0.5°)                           
●内径测量十分便利的本体设计(本体加回转板等于100mm)
●配备可以旋转并在测量角度上留下印记的边框
●稳定固定尺带的尺带锁定构件
●配有手带
●0点补正移动尺爪
●配备减震器, 降低尺带回收时对尺爪的冲击
●尺带材质 SK85(旧SK5)
●弹簧材质 SK85(旧SK5)
●尺壳材质 ABS树脂
●气泡管材质亚克力树脂
●角度计保护套材质聚碳酸脂树脂
产品详情

基本信息

长度(m) 5.5 卷尺宽度(mm) 19
刻度显示 单面 规格 JIS1级别
产品种类 主体 颜色 红色
包装形态 吸塑 数值表示 公制刻度
型号
1001-1650
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

130.09起

3天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空