(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 三丰/MITUTOYO 测量投影仪 PJ-PLUS系列
收藏
对比
细节
类似品

三丰/MITUTOYO 测量投影仪 PJ-PLUS系列

品牌:
三丰(MITUTOYO)[日本]
三丰(MITUTOYO)[日本]
暂无评价

单价(未税):

52,240.42起
(

标准单价:

52,240.42起
)

单价(未税):

52,240.42起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
测量范围 (mm) :
100×100mm
200×100mm
查看全部(2)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 其它光学机器
分辨力: 1或0.01º (可切换)
投影镜头安装: 卡口安装
测量装置: 数字标尺
角度读数: 数显计数器(ABS/INC模式切换, 置零)
倍率(倍): 10X(标准附属品)・20X・50X・100X、10X・20X (附带垂直反射照明用的半透半反镜)
投影屏幕旋转角度(°): ±360º (显示为±370º)
照明装置规格(透射照明): 白色LED光源、远心照明、无级亮度调节
投影图像: 倒立倒像
灯光有无: 带LED灯
投影屏幕十字线: 90º实线
照明装置规格(反射照明): 白色LED光源、垂直/斜放射照明、聚光调节机构、可变调光旋钮
投影屏幕有效直径(mm): ø315mm

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 测量范围 (mm) 购买条件 预计发货日
购买件数
共2个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
● "照明光源 LED","无冷却风扇"的投影仪设计,不仅操作简单直观,即便新手也可轻松操作,从而实现了出色的耐久性和节能性。
● 在制造加工现场等对主机而言比以往更恶劣的环境下,也能提供稳定 的尺寸测量和角度测量。
● 进行无级调光时,可根据检测对象的表面性状和颜色调整照度进行 照射。
产品规格

基本信息

产品类型 其它光学机器 倍率(倍) 10X(标准附属品)・20X・50X・100X、10X・20X (附带垂直反射照明用的半透半反镜)
灯光有无 带LED灯 分辨力 1或0.01º (可切换)
投影屏幕旋转角度(°) ±360º (显示为±370º) 投影屏幕十字线 90º实线
投影镜头安装 卡口安装 照明装置规格(透射照明) 白色LED光源、远心照明、无级亮度调节
照明装置规格(反射照明) 白色LED光源、垂直/斜放射照明、聚光调节机构、可变调光旋钮 测量装置 数字标尺
投影图像 倒立倒像 投影屏幕有效直径(mm) ø315mm
角度读数 数显计数器(ABS/INC模式切换, 置零)
型号
302-801-20
302-802-20
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
测量范围
(mm)

52,240.42起

询价 100×100mm

63,687.01起

4天 200×100mm

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空