(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
9天起
9天起
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 最大测量长度 (范围选择) (mm) |
测量范围 (inch/mm) | 精度 (mm) | 重量 (g) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
显示方式 | 数显式 | 种类 | 标准游标卡尺 |
测量数据 输出接口 |
无 | 防水功能 | 无 |
分度值(mm) | 0.01 | 最大响应速度 | 无限制 |
电池 | 纽扣型氧化银电池SR44 (No.938882) 1个 | 电池寿命 | 连续使用约5,000小时 |
尘/水防护等级 | IP66 | 反复精度(mm) | 0.01 |
型号 |
---|
552-181-10 |
552-182-10 |
552-183-10 |
552-184-10 |
552-185-10 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 最大测量长度 (范围选择) (mm) | 测量范围 (inch/mm) | 精度 (mm) | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥4,526.27起 | 询价 | 301~500 | 0~450 | ±0.04 | 650 | ||
¥6,211.09起 | 9天 | 501~700 | 0~600 | ±0.04 | 725 | ||
¥7,062.85起 | 询价 | 701~1000 | 0~1000 | ±0.05 | 1480 | ||
¥15,703.44起 | 9天 | 1001~ | 0~1500 | ±0.09 | 1880 | ||
¥22,098.22起 | 9天 | 1001~ | 0~2000 | ±0.12 | 2280 |
Loading...
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空