(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 厚度规 施泰力直折叶公制厚度规
  • 厚度规 施泰力直折叶公制厚度规
  • 厚度规 施泰力直折叶公制厚度规
  • 厚度规 施泰力直折叶公制厚度规
收藏
对比
细节
类似品

厚度规 施泰力直折叶公制厚度规

品牌:
施泰力(Starrett) [美国]
施泰力(Starrett) [美国]
暂无评价

单价(未税):

180.25起
(

标准单价:

180.25起
)

单价(未税):

180.25起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
叶片长度 (mm) :
77
152
查看全部(2)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

3天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
测量范围(mm): 0.03~0.5
厚度(mm): 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.15, 0.20, 0.30, 0.40, 0.5mm
叶片数量: 13
描述: 带锁定装置
宽度(mm): 12.7

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 叶片长度 (mm) 购买条件 预计发货日
购买件数
共3个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品描述
这些量规广泛用于汽车、航空、柴油与农场设备的制造和维护,以及钻模、夹具、量规和实验工作,尤其适用于调节挺杆、火花塞、配电器触点,检查轴承间隙和齿轮游隙,安装活塞、环与销,测量狭缝等。
● 不锈钢和回火钢制成,并精心研磨到正确厚度,逐件检测并标有厚度尺寸。
● 大多数量规上都配有锁紧装置,便于将一片或多片折叶锁定就位。
● 折叶易于移除或更换。
● 结实耐用的钢制外壳可保护折叶。
● 全部配有锁紧装置。
产品信息/规格

基本信息

测量范围(mm) 0.03~0.5 叶片数量 13
宽度(mm) 12.7 厚度(mm) 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.15, 0.20, 0.30, 0.40, 0.5mm
描述 带锁定装置
型号
173MA
173MAT
173MCT
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
叶片长度
(mm)

180.25起

3天 77

188.69起

3天 77

207.62起

3天 152

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空