(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 厚度规 施泰力锥形折叶公制厚度规
收藏
对比
细节
类似品

厚度规 施泰力锥形折叶公制厚度规

品牌:
施泰力(Starrett) [美国]
施泰力(Starrett) [美国]
暂无评价

单价(未税):

690.53起
(

标准单价:

690.53起
)

单价(未税):

690.53起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

3天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
测量范围(mm): 0.04~0.3
宽度(mm): 12.7
叶片数量: 9
厚度(mm): 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.10, 0.15, 0.20, 0.30mm
叶片长度(mm): 114
描述: 带锁定装置

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品描述
这些量规广泛用于汽车、航空、柴油与农场设备的制造和维护,以及钻模、夹具、量规和实验工作,尤其适用于调节挺杆、火花塞、配电器触点,检查轴承间隙和齿轮游隙,安装活塞、环与销,测量狭缝等。
● 不锈钢和回火钢制成,并精心研磨到正确厚度,逐件检测并标有厚度尺寸。
● 大多数量规上都配有锁紧装置,便于将一片或多片折叶锁定就位。
● 折叶易于移除或更换。
● 结实耐用的钢制外壳可保护折叶。
● 全部配有锁紧装置。
产品信息/规格

基本信息

测量范围(mm) 0.04~0.3 叶片数量 9
叶片长度(mm) 114 宽度(mm) 12.7
厚度(mm) 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.10, 0.15, 0.20, 0.30mm 描述 带锁定装置
型号
172MBT
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

690.53起

3天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空