(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 伸缩规 施泰力229 系列伸缩规套装
  • 伸缩规 施泰力229 系列伸缩规套装
收藏
对比
细节
类似品

伸缩规 施泰力229 系列伸缩规套装

品牌:
施泰力(Starrett) [美国]
施泰力(Starrett) [美国]
暂无评价

单价(未税):

1,834.63起
(

标准单价:

1,834.63起
)

单价(未税):

1,834.63起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

28天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

28天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

28天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
测量范围(mm): 1/2-6" / 13-150MM
描述: 229A、B、C、D和E五件套带保护袋

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
229系列伸缩规组套
1/2-6" / 13-150MM

• 配有一个手柄、一个钢性测量臂和一个弹簧张紧的伸缩测量臂。
• 伸缩规用于测量最大为6"(150mm)的孔、槽和凹腔的真实尺寸。
• 两个测头的端面经过硬化处理和研磨,其半径可以在可测量的最小被测孔中留出相应的间隙。
• 在测量时,必须在被测孔中轻轻“摇动”这些量具,以确保在锁定和抽出之前量具可获得正确的直径。
• 最后使用千分尺测量测头即可获得孔的最终尺寸。
产品规格
229 Telescoping Gage Sets
产品号描述测量范围手柄长度
英寸mm英寸mm
S229GZ229A、B、C、D和E五件套
带保护袋
229A1/2 – 3/413-192-3/860
229B3/4 – 1-1/419-32
229C1-1/4 – 2-1/832-54
229D2-1/8 – 3-1/254-89
229E3-1/2 – 689-1503-1/482
手柄可以单独订购,也可应用户要求提供8"、12"等更大或和579系列相似的更长手柄。
产品详情

基本信息

测量范围(mm) 1/2-6" / 13-150MM 描述 229A、B、C、D和E五件套带保护袋
型号
S229GZ
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

1,834.63起

28天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空