(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 伸缩规 施泰力579系列带两个伸缩臂的自定心伸缩规
  • 伸缩规 施泰力579系列带两个伸缩臂的自定心伸缩规
收藏
对比
细节
类似品

伸缩规 施泰力579系列带两个伸缩臂的自定心伸缩规

品牌:
施泰力(Starrett) [美国]
施泰力(Starrett) [美国]
暂无评价

单价(未税):

86.78起
(

标准单价:

86.78起
)

单价(未税):

86.78起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
测量范围 (mm) :
1-1/4 – 2-1/8" / 32-54mm
1/2-3/4" / 13-19mm
2-1/8 – 3-1/2" / 54-89mm
3-1/2 – 6" / 89-150mm
3/4- 1-1/4" / 19-32mm
5/16-6" / 8-150MM
5/16-1/2" / 8-13mm
5/16- 2-1/8" / 8-54mm
查看全部(8)
描述 :
579A、B、C、D、E和F六件套,带保护袋
579A、B、C和D四件套,带保护袋
查看全部(2)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

28天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

28天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

28天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 测量范围 (mm) 描述 购买条件 预计发货日
购买件数
共8个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
579 系列带有两个伸缩臂的自定心伸缩规
5/16-6"/8-150MM

• 与229系列类似,但量程稍大,且配有两个伸缩臂
• 手柄紧固在测柱上,且能自动定心
• 恒定的弹簧张力能产生均匀的接触测力
• 两个测柱可轻易锁定在任意所需设置
产品规格
579 伸缩规
产品号测量范围手柄长度
英寸mm英寸mm
579A5/16 – 1/28-132-3/860
579B1/2 – 3/413-192-3/860
579C3/4 – 1-1/419-322-3/860
579D1-1/4 – 2-1/832-542-3/860
579E2-1/8 – 3-1/254-892-3/860
579F3-1/2 – 689-1503-1/482
579 系列伸缩规组套
产品号描述
S579GZ579A、B、C和D四件套,带保护袋
S579HZ579A、B、C、D、E和F六件套,带保护袋
手柄可以单独订购,也可提供长度大于12"(300mm)的手柄。
产品详情
型号
579A
579B
579C
579D
579E
579F
S579GZ
S579HZ
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
测量范围
(mm)
描述

462.89起

28天 5/16-1/2" / 8-13mm -

491.35起

28天 1/2-3/4" / 13-19mm -

519.87起

28天 3/4- 1-1/4" / 19-32mm -

532.24起

28天 1-1/4 – 2-1/8" / 32-54mm -

86.78起

28天 3-1/2 – 6" / 89-150mm -

114.29起

28天 2-1/8 – 3-1/2" / 54-89mm -

1,451.53起

28天 5/16- 2-1/8" / 8-54mm 579A、B、C和D四件套,带保护袋

1,528.97起

28天 5/16-6" / 8-150MM 579A、B、C、D、E和F六件套,带保护袋

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空